Abrazadera de tuberías de carga pesada MP-MI-F (con aislamiento acústico)
New product PremiumProducto #r2961
Abrazadera para tuberías galvanizada en caliente (HDG) de alta calidad con aislamiento acústico para aplicaciones de tuberías pesadas (sistema métrico)
- Conexión de rosca: M: M10
- Carga máxima - F: 1800 N
- Reducción de ruidos: 18 dB (A)
Compartir
Otros clientes también buscaron aplicaciones de carga pesada, abrazadera con aislamiento acústico o HDG
Características
- Tornillos de cierre que ayudan a evitar las pérdidas
- Cabezal de conexión soldado robusto
- Tornillos de cierre antipérdida
- Refuerzo de abrazadera perfilado que ofrece mayor rigidez
- Alta resistencia a la corrosión
Aplicaciones
- Instalaciones de tuberías pesadas de hasta 3"
- Instalación de tuberías industriales
- Montaje de líneas de control y proceso