Abrazadera de tuberías de carga ultrapesada MP-MXI-F (con aislamiento acústico)
New productProducto #r2758
Abrazadera para tuberías galvanizada en caliente (HDG) de alta calidad con aislamiento acústico para aplicaciones de tuberías muy pesadas
- Reducción de ruidos: 16 dB (A)
- Resistencia térmica: -50 - 120 °C
- Composición del material: DD11 - DIN EN 10111
Compartir
Otros clientes también buscaron abrazadera cargas pesadas o abrazadera con goma
Características
- Cabezal de conexión sólido, con soldadura en el contorno
- Tornillos de cierre robustos que ofrecen elevados valores de carga
- Banda de goma prefijada, no se desmonta
- Sistema adecuado para instalar tuberías bajo carga dinámica si se usan con componentes de amortiguación de vibración
- Alta resistencia a la corrosión
Aplicaciones
- Instalaciones de tuberías pesadas de hasta 508 mm
- Instalación de tuberías industriales
- Montaje de líneas de control y proceso
- Aplicaciones pesadas de tuberías de calefacción y fontanería
- Sistema recomendado para el uso en entornos de interior y exterior con nivel de corrosión medio