Abrazadera de tuberías de carga ligera MP-SRN
New product StandardProducto #r1282
Abrazadera para tuberías de acero inoxidable estándar sin aislamiento acústico para aplicaciones ligeras
- Carga máxima - F: 2000 N
- Composición del material: Acero inoxidable, 1.4571/1.4404 (A4) - EN 10088, AISI 316Ti / AISI 316L
- Acabado: Exterior Plus - Acero inoxidable
Compartir
Otros clientes también buscaron aplicaciones ligeras o sin aislante acústico
Características
- Alta resistencia contra la corrosión (acero inoxidable A4)
- Cabezal de conexión corto que permite la instalación en paredes, suelos o techos
- Abrazadera ensayada según DIN 4102, parte 2
- Tornillos de cierre antipérdida
- Tuerca de conexión corta para instalación en espacios reducidos
Aplicaciones
- Instalaciones ligeras de tuberías de hasta 2"
- Aplicaciones de calefacción, fontanería e industriales en entornos corrosivos
- Montaje de tuberías en instalaciones del sector de la alimentación y el tratamiento de aguas
- Tratamiento de agua