Abrazadera de tuberías de refrigeración con cierre rápido MFP-KF
New product UltimateProducto #r5196506
Abrazadera de tuberías con aislante de alta densidad de máximo rendimiento con cierre rápido innovador para aplicaciones de refrigeración pesadas
- Reducción de ruidos: 16 dB (A)
- Resistencia térmica: -50 - 110 °C
- Acabado: Con revestimiento interior; electrogalvanizado
Compartir
Otros clientes también buscaron aplicaciones pesadas o abrazadera con cierre rápido
Características
- Abrazadera de tuberías en dos partes con mecanismo de cierre innovador que facilita y agiliza la instalación
- El mecanismo de cierre permite el cierre a dos caras, así como el montaje previo de la abrazadera de tuberías en uno de los extremos
- Abrazadera para tuberías de metal integrada en el material de aislamiento para una transferencia óptima de la carga
- No se requiere sellador: resistente a la difusión de vapor gracias a la cinta sellante
- Conexión triple M8, M10, 1/2" (de 12,7 a 139,7 mm de diámetro) o doble M12, de 1/2" o M16, de 3/4" (de 159 a 219,1 mm de diámetro)
Aplicaciones
- Instalación de tuberías de agua fría de hasta 219 mm de diámetro en aplicaciones industriales y de aire acondicionado
- Conexión combinada: M8, M10, de 1/2" para diámetros de 12,7 a 139,7 mm, M12, de 1/2" o M16, de 3/4" para diámetros de 159 a 219,1 mm
- Conexión triple M8, M10, 1/2" (de 12,7 a 139,7 mm de diámetro) o doble M12, de 1/2" o M16, de 3/4" (de 159 a 219,1 mm de diámetro)