Abrazadera de ventilación MV-PIF
New productProducto #r3808
Abrazadera de ventilación con elemento de aislamiento acústico y cabezal de conexión M8/M10 de 1/2" ó 3/4"
- Conexión de rosca: M: M8, M10, 1/2"
- Carga máxima - F: 1250 N
- Reducción de ruidos: 17 dB (A)
Compartir
Características
- Cierre rápido: para conductos de hasta 450 mm de diámetro la abrazadera dispone de un cierre rápido y seguro con inserción vertical
- Anclaje de goma EPDM para aislamiento acústico: con unión adhesiva que ayuda a evitar el deslizamiento durante la instalación
- Rangos de sujeción adecuados para todos los conductos con costura en espiral de tamaño estándar
- Abrazadera de ventilación con conexión combinada soldada M8/M10 de 1/2" y 3/4" para tuberías hasta DN 500
- Aislamiento acústico certificado según DIN 4109
Aplicaciones
- Fijación de conductos con costura en espiral según los requisitos de las normas DIN 24145/DIN EN 1506
- Sistema recomendado para el uso en ambientes interiores secos
- Conductos con costura en espiral
- Las tuberías hasta DN 500 se pueden montar con un tubo de rosca interna de 1/2" atornillando la abrazadera de rosca interna de 1/2" de la conexión y fijando el tubo roscado directamente a la conexión