Abrazadera de tuberías MP-P
New product StandardProducto #r7768529
Abrazadera de tuberías galvanizada estándar sin aislamiento acústico para aplicaciones ligeras
- Conexión de rosca: M: M8, M10
- Composición del material: SPCC-SD FB - Q/BQB402, DC01 – EN 10130
- Acabado: Con revestimiento interior; electrogalvanizado
Compartir
Otros clientes también buscaron aplicaciones ligeras, abrazadera estándar o galvanizado
Características
- Abrazadera con dos tornillos que facilita la instalación de las tuberías
- Cabezal de conexión corto que permite la instalación en paredes, suelos o techos
- Margen de tensado apto para todas las tuberías estándar de acero y plástico
- Diseño que ofrece duración y fiabilidad: reconocimiento mediante aprobaciones de otros fabricantes
Aplicaciones
- Instalaciones de tuberías de carga media a ligera
- Fijación de tuberías en construcciones residenciales e industriales
- Fijación de instalaciones de tuberías de agua limpia, aguas residuales y calefacción en construcciones residenciales e industriales
- Sistema recomendado para el uso en entornos secos de interior