Abrazadera de tuberías de refrigeración con cierre rápido MRP-C
New product PremiumProducto #r19765007
Abrazadera de tuberías galvanizada de alta calidad para la fijación de tuberías de refrigeración y de agua fría con una amplia variedad de espesores de aislamientos
- Homologaciones: Aislamiento acústico según norma DIN 4109
- Reducción de ruidos: 22.7 dB (A)
- Resistencia térmica: -40 - 105 °C
Compartir
Otros clientes también buscaron MRP-C, Aislamiento, Abrazadera refrigeración, Tubería galvanizada o Abrazadera
Características
- Amplia gama de espesores de aislamiento: compatible con materiales de aislamiento de 13, 19, 25 o 32 mm de espesor con material de aislamiento unido a la tubería (caucho elastómero)
- Montaje de 360°: la capacidad de carga se alcanza sin importar cómo se gire el núcleo en la abrazadera de la tubería
- Lámina adhesiva fácil de retirar: permite realizar instalaciones rápidas y sencillas, incluso con guantes
- Protección contra la humedad: aislamiento térmico que ayuda a evitar la condensación en la superficie y lámina de barrera de vapor que ayuda a evitar la condensación en la tubería
- Compensación de la abrazadera que ayuda a evitar que la lámina exterior se abolle o se levante cuando se cierra la abrazadera de tubería
Aplicaciones
- Fijación de tuberías de refrigeración y agua fría de hasta 219 mm de diámetro
- Montaje de tuberías de refrigeración y aire acondicionado con tuberías de distintos materiales
- Recomendado para el uso en entornos secos de interior