Abrazadera de tuberías de cierre rápido MP-U-I (aislamiento acústico)
New productProducto #r10302835
Abrazadera de tuberías galvanizada de alto desempeño con burlete de aislamiento acústico y cierre rápido de máxima productividad para aplicaciones de carga media
- Homologaciones: Aislamiento acústico según norma DIN 4109, ETA
- Reducción de ruidos: 19.4 dB (A)
- Resistencia térmica: -40 - 110 °C
Compartir
Características
- Mecanismo de seguridad de cierre rápido: agiliza, facilita e incrementa la fiabilidad de las instalaciones de tuberías, especialmente sobre cabeza
- Apertura de gran anchura: la mitad del anillo pivotante facilita el acceso sin obstáculos al insertar tuberías en la abrazadera
- Mayor flexibilidad: las abrazaderas de tuberías están disponibles con una amplia variedad de opciones de cabeza de conexión
- Rango de fijación completo: validez para el tamaño más pequeño hasta el más grande en toda la gama del producto
- Burlete de goma perfilado insonorizado probado: superficie de baja fricción y más segura que facilita la colocación de la tubería
Aplicaciones
- Instalaciones de tuberías de carga media de hasta 6"
- Fijación de instalaciones de tuberías de agua limpia, sanitarias y de calefacción en construcciones residenciales e industriales
- Instalación de tuberías en zonas con requisitos de seguridad contra incendios, como, por ejemplo, vías de escape y rescate
- Sistema recomendado para el uso en entornos secos de interior
- Nota: las versiones O16 con rosca externa requieren el adaptador de rosca MP-GA (disponible por separado) para el acoplamiento a las varillas roscadas M16 o las tuberías roscadas de ½”