Abrazadera doble con placa MP-PS 4-2
New productProducto #r14230972
Abrazaderas dobles con placa cuádruples ajustables con revestimiento para exteriores aptas para la fijación de tuberías de 217-610 mm (de 8" a 24") de diámetro en distintos materiales base en entornos moderadamente corrosivos
- Resistencia al fuego (Sí/No): No
- Resistencia térmica: -20 - 300 °C
- Composición del material: Placa base: S280GD/Modif. POSMAC-C, Arcos: S235JR - DIN EN 10025, Placa intermedia: S235JR - DIN EN 10025, Placa deslizante: PA66 + GF30, Perno: acero grado 8.8, tuerca: acero grado 8
Compartir
Características
- Versatilidad única: utilice el mismo sistema de abrazadera doble con placa para soportes de fijación, deslizamiento, guiados o de pie en vigas modulares de Hilti, vigas de acero y hormigón
- Amplia compatibilidad con el software: simplifique los cálculos con las soluciones PROFIS, Hilti FixPoint Calculator, bibliotecas BIM/CAD y varios complementos
- Disponibilidad de datos de carga y documentación: diseño conforme a los requisitos de las normas EN13480-3, Eurocode 3 y MSS-SP58 para componentes de soporte de tuberías
- Instalación in situ más rápida: ajuste fácilmente de la altura y la pendiente tras la fijación de la abrazadera doble con placa
- Mahyor rango de fijación: sistema apto para diferentes tuberías con o sin burletes adicionales
Aplicaciones
- Fijación de tuberías a vigas de acero, hormigón o vigas de soporte modulares de Hilti
- Montaje de tuberías en instalaciones marítimas industriales, de generación eléctrica, farmacéuticas, electrónicas o automoción
- Apto para temperaturas de aplicación de hasta 300 °C y conun espesor de aislamiento máximo de 220 mm
- Sistema recomendado para el uso en interiores y exteriores con contaminación baja a moderada (C3)