Abrazadera de tuberías MPN-R
New product StandardProducto #r4917
Abrazadera para tuberías estándar sin aislamiento acústico para aplicaciones de carga media
- Composición del material: Acero inoxidable, 1.4401 (A4) - EN 10088, AISI 316
- Acabado: Exterior Plus - Acero inoxidable
- Condiciones ambientales: Exterior con altos niveles de contaminación (C4 - alta/C5)
Compartir
Otros clientes también buscaron abrazadera isofónica o abrazadera
Características
- Cabezal de conexión corto que permite el montaje cerca de paredes o techos
- Cabezal de conexión doble en tamaños de más de 1" que ofrece mayor flexibilidad
- Tornillo de cabeza plana ranura combinada
Aplicaciones
- Instalaciones de tuberías de carga media de hasta 220 mm
- Fijación de instalaciones de tuberías de agua limpia y de calefacción en entornos corrosivos