Abrazaderas de tuberías de aspersores MP-MS
New productProducto #r1287
Abrazaderas de tuberías de aspersores galvanizadas con las homologaciones VdS, FM y UL para aplicaciones de aspersores
- Composición del material: S235JRG - DIN EN 10025
- Acabado: Con revestimiento interior; electrogalvanizado
- Condiciones ambientales: Condiciones de interior de ambiente seco (C1) o de interior con condensación temporal (C2)
Compartir
Otros clientes también buscaron aplicaciones de aspersores o galvanizado
Características
- Sección de abrazadera para tubería de acero nervada para una mayor rigidez
- Tornillos de apriete (cabeza hexagonal ranurada, M8) previamente fijados a la abrazadera de tuberías que evitan su pérdida
- Tamaños de hasta 2" con guía de conexión flexible M8/M10
- Disponibilidad en tamaños superiores a 68/72 mm con tuercas soldadas que mejoran el montaje de los tornillos de apriete
Aplicaciones
- Fijación de un solo punto para aplicaciones de aspersores
- Sistema recomendado para el uso en entornos secos de interior
- Abrazaderas para su uso solo en interiores secos