Abrazaderas para tuberías MP-US OC
New product PremiumProducto #r12293800
Abrazaderas para tuberías con revestimiento de exterior (OC) para aplicaciones de tuberías universales
- Composición del material: DX51D-ZM300 - EN 10346:2015
- Acabado: Con revestimiento exterior: ZM
- Condiciones ambientales: Exterior, contaminación baja a moderada (C3/C4 - baja)
Compartir
Características
- Sistema apto para aplicaciones de instalaciones suspendidas o apoyadas
- Sistema diseñado para el uso con perfiles de carril abierto, vigas cerradas y soportes
- Homologado para aplicaciones de aspersores según la norma VdS
- Homologado para aplicaciones de aspersores según la norma UL/NFPA
Aplicaciones
- Fijación universal de tuberías de hasta 12"
- Fijación de un solo punto para aplicaciones de aspersores contra incendios
- Instalación de tuberías no aisladas en entornos industriales