Abrazadera de tuberías de cierre rápido MP-U-G (baja fricción)
New product UltimateProducto #r11331145
Abrazadera de tuberías galvanizada deslizante de alto rendimiento con burlete de baja fricción y cierre rápido de máxima productividad para aplicaciones de carga media
- Homologaciones: ETA
- Resistencia al fuego (Sí/No): No
- Reducción de ruidos: 22 dB (A)
Compartir
Características
- Mecanismo de cierre rápido de seguridad: permite instalaciones de tuberías más rápidas, sencillas y fiables, especialmente sobre cabeza
- Apertura de gran anchura: la mitad del anillo pivotante facilita el acceso sin obstáculos al insertar tuberías en la abrazadera
- Diámetros de abrazadera de tuberías perfectamente adaptados a los diámetros de las tuberías de plástico y compuestas de aluminio
- Diseño especial del burlete de goma con propiedades de baja fricción, lo que facilita el deslizamiento de la tubería
- Separador y clip de plástico extraíble: cambio sencillo de funcionamiento deslizante (baja fricción) a fijación (solo abrazaderas de tuberías de 16-56 mm de diámetro)
Aplicaciones
- Fijación de tuberías de plástico y aluminio compuesto de hasta 160 mm
- Instalaciones que requieren abrazaderas para tuberías de baja fricción
- Sistema recomendado para el uso en entornos secos de interior

Para más información técnica, ver los productos por separado.