Abrazadera de tuberías de carga pesada MP-PI HDG (con aislamiento acústico)
New product StandardProducto #r7768668
Abrazadera de tuberías galvanizada en caliente (HDG) estándar con aislamiento acústico para aplicaciones ligeras
- Conexión de rosca: M: M8, M10
- Reducción de ruidos: 16 dB (A)
- Resistencia térmica: -40 - 110 °C
Compartir
Características
- Abrazadera con dos tornillos que facilita la instalación de las tuberías
- Cabezal de conexión corto que permite la instalación en paredes, suelos o techos
- Margen de tensado apto para todas las tuberías estándar de acero y plástico
- Diseño que ofrece duración y fiabilidad: reconocimiento mediante homologaciones de otros fabricantes
- Burlete de goma fijado de forma segura: elimina prácticamente el riesgo de caída o pérdida
Aplicaciones
- Instalaciones de tuberías de carga media a ligera
- Fijación de tuberías en construcciones residenciales e industriales
- Fijación de instalaciones de tuberías de agua limpia, aguas residuales y calefacción en construcciones residenciales e industriales
- Sistema recomendado para el uso en entornos de interior y exterior con nivel de corrosión medio