Dispositivo de suspensión para aspersores LH
New productProducto #r4750
Dispositivo de suspensión para aspersores estándar galvanizado, con las homologaciones FM y UL para aplicaciones de aspersores
- Homologaciones: Con homologación UL EX15279, Con homologación FM
- Composición del material: Acero al carbono de tipo B - ASTM A653M-06a, SGCC - JISG 3302
- Acabado: Con revestimiento interior; electrogalvanizado
Compartir
Otros clientes también buscaron abrazadera sprinkler o abrazadera de pera
Características
- Instalación sencilla de la tubería gracias dispositivos de suspensión para aspersores de dos componentes
- Parte de una amplia gama de soluciones de fijación de tuberías de aspersores para prácticamente cualquier instalación de aspersores contra incendios
- Ayuda a ahorrar mano de obra facilitando y agilizando la instalación
- Tuerca del regulador de altura para facilitar la nivelación
Aplicaciones
- Fijación de un solo punto para aplicaciones de aspersores
- Sistema recomendado para el uso en ambientes interiores secos
Para más información técnica, ver los productos por separado.