MP-UB OC (sistema métrico)
New product StandardProducto #r12293804
Pernos en U con revestimiento de exterior (OC) para aplicaciones de tuberías universales
- Composición del material: Acero Q235 o superior
- Acabado: Con revestimiento exterior: HDG
- Condiciones ambientales: Exterior, contaminación baja a moderada (C3/C4 - baja)
Compartir
Características
- Sistema apto para aplicaciones de instalaciones suspendidas o apoyadas
- Pequeña superficie de contacto entre el abarcón y la tubería
- Homologado para aplicaciones de aspersores según la norma VdS
- Homologado para aplicaciones de aspersores según la norma UL/NFPA
- Atornillado mediante carriles hasta un diámetro de 324 mm/12"
Aplicaciones
- Fijación universal de tuberías de hasta 24"
- Fijación de un solo punto para aplicaciones de aspersores de hasta 324 mm/12"
- Instalación de tuberías no aisladas en entornos industriales