Abrazadera sprinkler MP-SPN
New productProducto #r7769909
Abrazadera sprinkler
- Composición del material: DX51D Z275 - DIN EN 10327
- Acabado: Con revestimiento interior; electrogalvanizado
- Condiciones ambientales: Condiciones de interior de ambiente seco (C1) o de interior con condensación temporal (C2)
Compartir
Otros clientes también buscaron colgador tipo pera, colgador de abrazadera o abrazadera
Características
- Inserte la tubería, cuélguela y ajústela. Ahorra tiempo durante la instalación
- Nivelación sencilla gracias a la tuerca del regulador de altura
- Instalación sencilla de tuberías gracias a la tuerca de ajuste de altura del aspersor premontada
- Suspensión de tuberías con homologación VdS
Aplicaciones
- Instalaciones sprinkler