Abrazadera de tuberías de carga ultrapesada MP-MRXI (con aislamiento acústico)
New product PremiumProducto #r2775
Abrazadera para tuberías de acero inoxidable de alta calidad con aislamiento acústico para aplicaciones de tuberías muy pesadas
- Conexión de rosca: M: M16
- Reducción de ruidos: 16 dB (A)
- Resistencia térmica: -50 - 120 °C
Compartir
Otros clientes también buscaron abrazadera pesada o Abrazadera
Características
- Cabezal de conexión sólido, con soldadura en el contorno
- Tornillos de cierre robustos que ofrecen elevados valores de carga
- Banda de goma prefijada, no se desmonta
- Sistema adecuado para instalar tuberías bajo carga dinámica si se usan con componentes de amortiguación de vibración
- Alta resistencia contra la corrosión (acero inoxidable A4)
Aplicaciones
- Instalaciones de tuberías pesadas de hasta 508 mm
- Instalación de tuberías industriales
- Montaje de tuberías en instalaciones del sector de la alimentación (excepto en el sector de la producción) y el tratamiento de aguas
- Aplicaciones pesadas de tuberías de calefacción y fontanería