MV-PI
New productProducto #r3807
Abrazadera para tuberías de ventilación con elemento de aislamiento acústico y cabeza de conexión M8/M10
- Resistencia térmica: -40 - 110 °C
- Composición del material: DD11 - DIN EN 10111
- Acabado: Con revestimiento interior; electrogalvanizado
Compartir
Otros clientes también buscaron Abrazadera de ventilación o Abrazadera
Características
- Cierre rápido: posibilidad de introducir y fijar rápidamente tuberías de distintos diámetros de manera cómoda gracias al cierre vertical
- Inserto de aislamiento acústico prisionero: inserto de goma EPDM con perfil de apriete de bordes ancho (hasta 450 mm de diámetro), unión adhesiva con diámetro de 500 mm y superior para evitar el deslizamiento durante la instalación
- Rangos de fijación adaptados a todas las tuberías con costura en espiral de tamaño estándar
- Abrazadera para tuberías de ventilación con cabeza de conexión M8/M10
- Aislamiento acústico certificado según DIN 4109
Aplicaciones
- Fijación de conductos con costura en espiral según los requisitos de las normas DIN 24145/DIN EN 1506
- Sistema recomendado para el uso en entornos secos de interior