MP-UB (sistema métrico)
New product StandardProducto #r12293802
Pernos en U galvanizados para aplicaciones universales de tuberías
- Composición del material: Acero Q235 o superior
- Acabado: Con revestimiento interior; electrogalvanizado
- Condiciones ambientales: Condiciones de interior de ambiente seco (C1) o de interior con condensación temporal (C2)
Compartir
Características
- Sistema apto para aplicaciones de instalaciones suspendidas o apoyadas
- Pequeña superficie de contacto entre el abarcón y la tubería
- Homologado para aplicaciones de aspersores según la norma VdS
- Homologado para aplicaciones de aspersores según la norma UL/NFPA
- Atornillado mediante carriles hasta un diámetro de 324 mm/12"
Aplicaciones
- Fijación universal de tuberías de hasta 24"
- Fijación de un solo punto para aplicaciones de aspersores de hasta 324 mm/12"
- Sistema recomendado para el uso en entornos secos de interior