Abrazadera de tuberías de cierre rápido MP-U
New productProducto #r10302837
Abrazadera de tuberías galvanizada de alta calidad con cierre rápido de alta productividad para aplicaciones de carga media (sin burlete de aislamiento acústico)
- Conexión de rosca: M: M8, M10
- Homologaciones: ETA
- Resistencia al fuego (Sí/No): Sí
Compartir
Características
- Mecanismo de seguridad de cierre rápido: agiliza, facilita e incrementa la fiabilidad de las instalaciones de tuberías, especialmente sobre cabeza
- Apertura de gran anchura: la mitad del anillo pivotante facilita el acceso sin obstáculos al insertar tuberías en la abrazadera
- Mayor flexibilidad: las abrazaderas de tuberías están disponibles con una amplia variedad de opciones de cabeza de conexión
- Rango de fijación completo: validez para el tamaño más pequeño hasta el más grande en toda la gama del producto
Aplicaciones
- Instalaciones de tuberías de carga media de hasta 6"
- Fijación de instalaciones de tuberías de agua limpia, aguas residuales y calefacción en construcciones residenciales e industriales
- Aplicaciones de fontanería y calefacción con tuberías de distintos materiales
- Instalación de tuberías en zonas con requisitos de seguridad contra incendios, como, por ejemplo, vías de escape y rescate
- Sistema recomendado para el uso en entornos secos de interior