Conectores e interfaces del sistema
Conectores e interfaces de perfil: placas base, soportes angulares, abrazaderas para vigas, placas de tuerca y tuercas y pernos del sistema para conectar perfiles y medios en soportes modulares
306 Productos
Filtros

Nuevo
- Descripción
- Perno roscado para usar en el montaje de viga MT, para su uso en exteriores con poca contaminación
- Composición del material
- Acero de alta resistencia
- Acabado
- Recubrimiento multicapa para una resistencia a la corrosión de entornos categoría C3 según la norma EN ISO 9223
- Condiciones ambientales
- Exterior, contaminación baja a moderada (C3/C4 - baja)



- Descripción
- Conector de base con tuerca y perno Fast-Lock premontado para el anclaje de estructuras de carril de perfil de carga ligera en hormigón o acero
- Composición del material
- S235JR, Q235B
- Material y revestimiento
- Acero al carbono - Con revestimiento interior
- Espesor del material
- 4 mm




Nuevo
- Descripción
- Tornillo en T para la fijación de conectores y otros elementos de construcción en la ranura de montaje de los perfiles de caja sin costura MT en entornos moderadamente corrosivos
- Composición del material
- Pernos: F clase 8.8 según ISO 898-1, Poliamida PA 6, tuerca: ISO 898-2 10
- Acabado
- Galvanizado en caliente 55 µm - DIN EN ISO 1461, perno, tuerca: mín. 40 µm - DIN EN ISO 10684
- Condiciones ambientales
- Exterior, contaminación baja a moderada (C3/C4 - baja)

- Descripción
- Conector de base con tuerca y perno Fast-Lock premontado para el anclaje de estructuras de carril de perfil en hormigón o acero
- Composición del material
- S235JR, Q235B
- Material y revestimiento
- Acero al carbono - Con revestimiento interior
- Espesor del material
- 4 mm


- Descripción
- Conector angular recto elongado con tuerca y perno Fast-Lock premontado para el montaje de estructuras de canal de puntal
- Composición del material
- S235JR, Q235B
- Material y revestimiento
- Acero al carbono - Con revestimiento interior
- Espesor del material
- 4 mm


- Descripción
- Conector de base con tuerca y perno Fast-Lock premontado para el anclaje de estructuras de carril de perfil de carga ligera en hormigón o acero
- Composición del material
- S235JR, Q235B
- Material y revestimiento
- Acero al carbono - Con revestimiento interior
- Espesor del material
- 4 mm


- Descripción
- Soporte angular alargado con tuerca y perno Fast-Lock premontados para la instalación de estructuras de carril de perfil
- Composición del material
- S235JR
- Material y revestimiento
- Acero al carbono - Con revestimiento interior
- Espesor del material
- 4 mm


- Descripción
- Brida con tuerca Fast-Lock premontada y perno para conexiones de cruce entre carriles con carril de perfil MT
- Composición del material
- Q235B
- Material y revestimiento
- Acero al carbono - Con revestimiento interior
- Espesor del material
- 4 mm


- Descripción
- Nodo con tuerca y perno Fast-Lock premontados para la instalación de carriles de perfil en forma de T
- Composición del material
- S235JR, Q235B
- Material y revestimiento
- Acero al carbono - Con revestimiento interior
- Espesor del material
- 4 mm


- Descripción
- Conector de unión con tuerca y perno Fast-Lock premontados para acoplamiento de carriles de perfil MT de extremo a extremo (MT-40, 50, 60, 40D)
- Composición del material
- S235JR, Q235B
- Material y revestimiento
- Acero al carbono - Con revestimiento interior
- Espesor del material
- 4 mm




- Descripción
- Conector articulado de un orificio con contratuerca rápida y perno premontados para el montaje del soporte sísmico de la estructura del carril de carga MT
- Composición del material
- Q355B, Perno: clasificación 8,8, tuerca: clasificación 8
- Material y revestimiento
- Acero al carbono - Con revestimiento interior
- Espesor del material
- 5 mm, 6 mm




- Descripción
- Soporte angular con tuerca y perno Fast-Lock premontados para la instalación de estructuras de carril de perfil MT-40 reforzadas en zonas sísmicas
- Composición del material
- Q235B, Perno: clasificación 8,8, tuerca: clasificación 8
- Material y revestimiento
- Acero al carbono - Con revestimiento interior
- Espesor del material
- 5 mm


- Descripción
- Tuerca de carril Fast-Lock con perno para la fijación de placas base y conectores a los carriles de perfil MT
- Composición del material
- S460MC, Q460B (Q460C MOD)
- Material y revestimiento
- Acero al carbono - Con revestimiento interior
- Espesor del material
- 3 mm

- Descripción
- Abrazadera de tuberías para la conexión de componentes roscados a carriles de carga MT
- Composición del material
- S235JR, DD11 MOD, Amstrong 240MC
- Material y revestimiento
- Acero al carbono - Con revestimiento interior
- Espesor del material
- 2.5 mm

- Descripción
- Conector de ángulo recto con tuerca y perno Fast-Lock premontados para la instalación de estructuras de carriles de perfil, para uso en exteriores con poca contaminación
- Composición del material
- Q235B
- Material y revestimiento
- Acero al carbono - revestido para exteriores
- Espesor del material
- 4 mm


- Descripción
- Soporte angular con tuerca y perno Fast-Lock premontados para la instalación de estructuras de carriles de perfil de carga ligera, para uso en exteriores con poca contaminación
- Composición del material
- DD11 MOD
- Material y revestimiento
- Acero al carbono - revestido para exteriores
- Espesor del material
- 3 mm


- Descripción
- Conector de base con tuerca y perno Fast-Lock premontados para el anclaje de estructuras de carril de perfil de carga ligera a hormigón o acero, para uso en exteriores con poca contaminación
- Composición del material
- S235JR, Q355B
- Material y revestimiento
- Acero al carbono - revestido para exteriores
- Espesor del material
- 4 mm


- Descripción
- Conector de base con tuerca y perno Fast-Lock premontados para el anclaje de estructuras de carril de perfil a hormigón y acero, para uso en exteriores con poca contaminación
- Composición del material
- S235JR, Q235B
- Material y revestimiento
- Acero al carbono - revestido para exteriores
- Espesor del material
- 4 mm


- Descripción
- Conector de ángulo recto alargado con tuerca y perno Fast-Lock premontados para la instalación de estructuras de carriles de perfil, para uso en exteriores con poca contaminación
- Composición del material
- S235JR, Q235B
- Material y revestimiento
- Acero al carbono - revestido para exteriores
- Espesor del material
- 4 mm


- Descripción
- Conector de base con tuerca y perno Fast-Lock premontados para el anclaje de estructuras de carril de perfil de carga ligera a hormigón o acero, para uso en exteriores con poca contaminación
- Composición del material
- S235JR, Q235B
- Material y revestimiento
- Acero al carbono - revestido para exteriores
- Espesor del material
- 4 mm




- Descripción
- Soporte angular alargado con tuerca y perno Fast-Lock premontados para la instalación de estructuras de carriles de perfil, para uso en exteriores con poca contaminación
- Composición del material
- S235JR
- Material y revestimiento
- Acero al carbono - revestido para exteriores
- Espesor del material
- 4 mm




- Descripción
- Brida con tuerca y perno Fast-Lock premontados para conexiones de cruce entre carriles con el carril de perfil MT, para uso en exteriores con poca contaminación
- Composición del material
- Q235B
- Material y revestimiento
- Acero al carbono - revestido para exteriores
- Espesor del material
- 4 mm




- Descripción
- Nodo con tuerca y perno Fast-Lock premontados para la instalación de carriles de perfil en forma de T, para uso en exteriores con poca contaminación
- Composición del material
- S235JR, Q235B
- Material y revestimiento
- Acero al carbono - revestido para exteriores
- Espesor del material
- 4 mm




- Descripción
- Conector de unión con tuerca y perno Fast-Lock premontados para acoplamiento de carriles de perfil MT de extremo a extremo (MT-40, 50, 60, 40D), para uso en exteriores con poca contaminación
- Composición del material
- S235JR, Q235B
- Material y revestimiento
- Acero al carbono - revestido para exteriores
- Espesor del material
- 4 mm


- Descripción
- Tuerca de carril Fast-Lock con perno para la fijación de placas base y conectores a carriles de perfil MT, para uso en exteriores con poca contaminación
- Composición del material
- S460MC, Q460B (Q460C MOD)
- Material y revestimiento
- Acero al carbono - revestido para exteriores
- Espesor del material
- 3 mm

- Descripción
- Abrazadera de tuberías galvanizadas en caliente HDG para la conexión de componentes roscados a carriles de carga MQ
- Composición del material
- S235JR, DD11 MOD, Amstrong 240MC
- Material y revestimiento
- Acero al carbono - revestido para exteriores
- Espesor del material
- 2,5 mm

Nuevo
- Descripción
- Placa tuerca para la conexión de componentes roscados a canales C MT en entornos moderadamente corrosivos
- Composición del material
- Tuerca: C4C - EN 10263-2, DD11 MOD - HN 547, Plástico: PBT
- Acabado
- Con revestimiento exterior: HDG
- Condiciones ambientales
- Exterior, contaminación baja a moderada (C3/C4 - baja)

- Descripción
- Tuerca de mariposa para la conexión directa de elementos roscados a perfiles de cajas MT en entornos moderadamente corrosivos
- Composición del material
- Tuerca: C4C - EN 10263-2, PA66
- Acabado
- Con revestimiento exterior: HDG
- Condiciones ambientales
- Exterior, contaminación baja a moderada (C3/C4 - baja)

Nuevo
- Composición del material
- Acero Q355 o superior
- Acabado
- Con revestimiento exterior: HDG
- Espesor del material
- 4 mm


Nuevo
- Descripción
- Soporte angular para el montaje de estructuras del carril de carga ligera
- Composición del material
- Acero Q355 o superior
- Acabado
- Con revestimiento interior: pregalvanizado
- Espesor del material
- 6 mm




- Descripción
- Soporte angular para el montaje de estructuras de carril de carga ligera, para uso en exteriores con poca contaminación
- Composición del material
- Acero Q355 o superior
- Acabado
- Con revestimiento exterior: HDG
- Condiciones ambientales
- Exterior, contaminación baja a moderada (C3/C4 - baja)




- Descripción
- Soporte angular alargado para el montaje de estructuras de carril de carga, para uso en exteriores con poca contaminación
- Composición del material
- Acero Q355 o superior
- Acabado
- Con revestimiento exterior: HDG
- Condiciones ambientales
- Exterior, contaminación baja a moderada (C3/C4 - baja)




- Descripción
- Ajuste de ala para el montaje de estructuras de carriles de carga
- Composición del material
- Acero Q355 o superior
- Acabado
- Con revestimiento interior: pregalvanizado
- Condiciones ambientales
- Condiciones de interior de ambiente seco (C1) o de interior con condensación temporal (C2)




- Descripción
- Ajuste de alas para el montaje de estructuras de carriles de carga, para uso en exteriores con poca contaminación
- Composición del material
- Acero Q355 o superior
- Acabado
- Con revestimiento exterior: HDG
- Condiciones ambientales
- Exterior, contaminación baja a moderada (C3/C4 - baja)




- Descripción
- Conector de ángulo recto para el montaje de estructuras de carriles de carga
- Composición del material
- Acero Q235 o superior
- Acabado
- Con revestimiento interior: pregalvanizado
- Condiciones ambientales
- Condiciones de interior de ambiente seco (C1) o de interior con condensación temporal (C2)




- Descripción
- Conector de ángulo recto para el montaje de estructuras de carril de carga, para uso en exteriores con poca contaminación
- Composición del material
- Acero Q235 o superior
- Acabado
- Con revestimiento exterior: HDG
- Condiciones ambientales
- Exterior, contaminación baja a moderada (C3/C4 - baja)




- Descripción
- Conector de ángulo recto alargado para el montaje de estructuras de carril de carga, para uso en exteriores con poca contaminación
- Composición del material
- Acero Q235 o superior
- Acabado
- Con revestimiento exterior: HDG
- Condiciones ambientales
- Exterior, contaminación baja a moderada (C3/C4 - baja)




- Descripción
- Nudo para el montaje de carriles de carga en forma de T
- Composición del material
- Acero Q235 o superior
- Acabado
- Con revestimiento interior: pregalvanizado
- Condiciones ambientales
- Condiciones de interior de ambiente seco (C1) o de interior con condensación temporal (C2)




- Descripción
- Ajuste de ala doble para conectar tres carriles de carga en una estructura 3D
- Composición del material
- Acero Q355 o superior
- Acabado
- Con revestimiento interior: pregalvanizado
- Condiciones ambientales
- Condiciones de interior de ambiente seco (C1) o de interior con condensación temporal (C2)




Nuevo
- Descripción
- Soporte angular alargado para el montaje de estructuras del carril de carga
- Composición del material
- Acero Q355 o superior
- Acabado
- Con revestimiento interior: pregalvanizado
- Condiciones ambientales
- Condiciones de interior de ambiente seco (C1) o de interior con condensación temporal (C2)




- Descripción
- Conector de ángulo recto alargado para el montaje de estructuras de carriles de carga
- Composición del material
- Acero Q235 o superior
- Acabado
- Con revestimiento interior: pregalvanizado
- Condiciones ambientales
- Condiciones de interior de ambiente seco (C1) o de interior con condensación temporal (C2)




- Descripción
- Nudo para el montaje de carriles de carga en forma de T, para uso en exteriores con poca contaminación
- Composición del material
- Acero Q235 o superior
- Acabado
- Con revestimiento exterior: HDG
- Condiciones ambientales
- Exterior, contaminación baja a moderada (C3/C4 - baja)




- Descripción
- Soporte angular ajustable para el montaje de carriles de carga en forma de T
- Composición del material
- Acero Q355 o superior
- Acabado
- Con revestimiento interior: pregalvanizado
- Condiciones ambientales
- Condiciones de interior de ambiente seco (C1) o de interior con condensación temporal (C2)




- Descripción
- Soporte angular ajustable para el montaje de carriles de carga en forma de T, para uso en exteriores con poca contaminación
- Composición del material
- Acero Q355 o superior
- Acabado
- Con revestimiento exterior: HDG
- Condiciones ambientales
- Exterior, contaminación baja a moderada (C3/C4 - baja)




- Descripción
- Conector de unión para acoplamiento de carriles de carga de extremo a extremo (MT-40, 50, 60, 40D)
- Composición del material
- Acero Q235 o superior
- Acabado
- Con revestimiento interior: pregalvanizado
- Condiciones ambientales
- Condiciones de interior de ambiente seco (C1) o de interior con condensación temporal (C2)




- Descripción
- Soporte angular reforzado y ajustable para estructuras de viga MT de carga pesada sujetas a cargas 3D, para su uso en exteriores con poca contaminación
- Composición del material
- Acero Q355 o superior
- Acabado
- Con revestimiento exterior: HDG
- Condiciones ambientales
- Exterior, contaminación baja a moderada (C3/C4 - baja)




- Descripción
- Ajuste de ala doble para conectar tres carriles de carga en una estructura 3D, para uso en exteriores con poca contaminación
- Composición del material
- Acero Q355 o superior
- Acabado
- Con revestimiento exterior: HDG
- Condiciones ambientales
- Exterior, contaminación baja a moderada (C3/C4 - baja)




- Descripción
- Ajuste de ala triple para conectar cuatro carriles de carga en una estructura 3D
- Composición del material
- Acero Q355 o superior
- Acabado
- Con revestimiento interior: pregalvanizado
- Condiciones ambientales
- Condiciones de interior de ambiente seco (C1) o de interior con condensación temporal (C2)




- Descripción
- Ajuste de ala triple para conectar cuatro carriles de carga en una estructura 3D, para uso en exteriores con poca contaminación
- Composición del material
- Acero Q355 o superior
- Acabado
- Con revestimiento exterior: HDG
- Condiciones ambientales
- Exterior, contaminación baja a moderada (C3/C4 - baja)




- Descripción
- Conector de unión para acoplamiento de carriles de carga de extremo a extremo (MT-40, 50, 60, 40D)
- Composición del material
- Acero Q235 o superior
- Acabado
- Con revestimiento exterior: HDG
- Condiciones ambientales
- Exterior, contaminación baja a moderada (C3/C4 - baja)




- Descripción
- Soporte angular reforzado para estructuras de carril de carga pesada MT sujetas a cargas 3D, para su uso en exteriores con poca contaminación
- Composición del material
- Acero Q355 o superior
- Acabado
- Con revestimiento exterior: HDG
- Condiciones ambientales
- Exterior, contaminación baja a moderada (C3/C4 - baja)




- Descripción
- Placa de refuerzo para conexiones en forma de L con vigas MT-70 y MT-80, para uso en exteriores con poca contaminación
- Composición del material
- Acero Q355 o superior
- Acabado
- Con revestimiento exterior: HDG
- Condiciones ambientales
- Exterior, contaminación baja a moderada (C3/C4 - baja)




- Descripción
- Placa de refuerzo para conexiones en forma de T con vigas MT-70 y MT-80, para uso en exteriores con poca contaminación
- Composición del material
- Acero Q355 o superior
- Acabado
- Con revestimiento exterior: HDG
- Condiciones ambientales
- Exterior, contaminación baja a moderada (C3/C4 - baja)




- Descripción
- Placa de refuerzo para conexiones en forma de T con vigas MT-80, MT-90 o MT-100 para uso en exteriores con poca contaminación
- Composición del material
- Acero Q355 o superior
- Acabado
- Con revestimiento exterior: HDG
- Condiciones ambientales
- Exterior, contaminación baja a moderada (C3/C4 - baja)




- Descripción
- Conector de unión para el acoplamiento de vigas MT-90 o MT-100 de extremo a extremo, para uso en exteriores con poca contaminación
- Composición del material
- Acero Q355 o superior
- Acabado
- Con revestimiento exterior: HDG
- Condiciones ambientales
- Exterior, contaminación baja a moderada (C3/C4 - baja)




- Descripción
- Conector de unión para el acoplamiento de vigas MT-70 o MT-80 de extremo a extremo, para uso en exteriores con poca contaminación
- Composición del material
- Acero Q355 o superior
- Acabado
- Con revestimiento exterior: HDG
- Condiciones ambientales
- Exterior, contaminación baja a moderada (C3/C4 - baja)




- Descripción
- Conector base para el anclaje de estructuras de carril de carga ligera a hormigón o acero
- Composición del material
- Acero Q235 o superior
- Acabado
- Con revestimiento interior: pregalvanizado
- Condiciones ambientales
- Condiciones de interior de ambiente seco (C1) o de interior con condensación temporal (C2)




- Descripción
- Conector base para el anclaje de estructuras de carril de carga ligera a hormigón o acero
- Composición del material
- Acero Q235 o superior
- Acabado
- Con revestimiento interior: pregalvanizado
- Condiciones ambientales
- Condiciones de interior de ambiente seco (C1) o de interior con condensación temporal (C2)




- Descripción
- Conector base para el anclaje de estructuras de carril de carga a hormigón o acero
- Composición del material
- Acero Q235 o superior
- Acabado
- Con revestimiento interior: pregalvanizado
- Condiciones ambientales
- Condiciones de interior de ambiente seco (C1) o de interior con condensación temporal (C2)




Nuevo
- Descripción
- Conector base para el anclaje de estructuras de carril de carga a hormigón y acero, para uso en exteriores con poca contaminación
- Composición del material
- Acero Q235 o superior
- Acabado
- Con revestimiento exterior: HDG
- Condiciones ambientales
- Exterior, contaminación baja a moderada (C3/C4 - baja)