Abrazadera de encaje MT-AS OC
New productProducto #r21346852
Abrazadera de tuberías galvanizadas en caliente HDG para la conexión de componentes roscados a carriles de carga MQ
- Composición del material: S235JR, DD11 MOD, Amstrong 240MC
- Material y revestimiento: Acero al carbono - revestido para exteriores
- Espesor del material: 2,5 mm
Compartir
Otros clientes también buscaron sistema universal, instalación exteriores, Fast-Lock, sistemas modulares o abrazadera
Características
- Conexión rápida de componentes roscados al lado abierto de los canales de perfil MT
- Ubicación e instalación sencillas en las aberturas del carril de perfil MT
- Pieza sencilla y compacta que ofrece mayor productividad y flexibilidad
- Varios tamaños de rosca disponibles
- Diseño robusto de una sola pieza sin componentes de plástico
Aplicaciones
- Fijación de tuberías a estructuras de soporte MEP
- Fijación de conductos de aire a sistemas de soporte MEP
- Apto para su uso en entornos de corrosión moderada


Para más información técnica, ver los productos por separado.