Horquilla de unión premontada MT-ES-40 FL
New productProducto #r21345823
Conector de unión con tuerca y perno Fast-Lock premontados para acoplamiento de carriles de perfil MT de extremo a extremo (MT-40, 50, 60, 40D)
- Composición del material: S235JR, Q235B
- Material y revestimiento: Acero al carbono - Con revestimiento interior
- Espesor del material: 4 mm
Otros clientes también buscaron sistema universal, sistemas de instalación, Fast-Lock, sistemas modulares o horquilla de unión
- Instalaciones más rápidas: montaje previo con Hilti MT Fast-Lock, nuestro método más rápido para montar un sistema de soporte modular en menos pasos
- Gestión simplificada de existencias: el montaje previo reduce enormemente el número total de componentes MT, a fin de facilitar la compra, la manipulación y el almacenamiento
- Calidad de instalación homogénea: el montaje previo elimina pasos adicionales, lo que ayuda a reducir los errores de montaje y a realizar instalaciones más seguras
- Parte del sistema MT de Hilti: una solución económica y completa para prácticamente todas las estructuras modulares de soporte MEP
- Amplio soporte de software: las familias PROFIS Modular Support Engineering, BIMCAD Content y Revit® están disponibles para optimizar el diseño y los pedidos
- Prolongación de carriles de perfil MT mediante su fijación de extremo a extremo
- Montaje de estructuras metálicas para estructuras de soporte MEP cuando se requieren tramos más largos o mayor espacio libre en suelo/techo
- Apto para el uso en entornos secos de interior