Ajuste en U premontado MT-CC-40/50 FL OC
New productProducto #r21345794
Brida con tuerca y perno Fast-Lock premontados para conexiones de cruce entre carriles con el carril de perfil MT, para uso en exteriores con poca contaminación
- Composición del material: Q235B
- Material y revestimiento: Acero al carbono - revestido para exteriores
- Espesor del material: 4 mm
Compartir
Otros clientes también buscaron sistema universal, instalación exteriores, Fast-Lock, sistemas modulares o conector
Características
- Instalaciones más rápidas: montaje previo con Hilti MT Fast-Lock, nuestro método más rápido para montar un sistema de soporte modular en menos pasos
- Gestión simplificada de existencias: el premontaje reduce el número total de componentes MT, para una compra, manipulación y almacenamiento más sencillos
- Calidad de instalación homogénea: el montaje previo elimina pasos adicionales, lo que ayuda a reducir los errores de montaje y a realizar instalaciones más seguras
- Universal y versátil: compatible con varios perfiles de carril de perfil para completar muchas aplicaciones con menos piezas
- Parte del sistema MT de Hilti: solución económica y completa para prácticamente todas las estructuras modulares de soporte MEP
Aplicaciones
- Conexión cruzada de un canal perfil a otro canal
- Apto para su uso en entornos de corrosión moderada