Abrazadera de tuberías MT-AS
New productProducto #r21346841
Abrazadera de tuberías para la conexión de componentes roscados a carriles de carga MT
- Composición del material: S235JR, DD11 MOD, Amstrong 240MC
- Material y revestimiento: Acero al carbono - Con revestimiento interior
- Espesor del material: 2.5 mm
Compartir
Otros clientes también buscaron sistema universal, sistemas de instalación, Fast-Lock, sistemas modulares o abrazadera
Características
- Conexión rápida de componentes roscados al lado abierto de los canales de perfil MT
- Ubicación e instalación sencillas en las aberturas del carril de perfil MT
- Pieza sencilla y compacta que ofrece mayor productividad y flexibilidad
- Disponibilidad en varios tamaños de rosca
- Diseño robusto de una sola pieza sin componentes de plástico
Aplicaciones
- Fijación de tuberías a estructuras de soporte MEP
- Fijación de conductos de aire a sistemas de soporte MEP
- Sistema recomendado para el uso en entornos secos de interior


Para más información técnica, ver los productos por separado.