Soporte angular sísmico premontado MT-S-L FL 40
New productProducto #r20758580
Soporte angular con tuerca y perno Fast-Lock premontados para la instalación de estructuras de carril de perfil MT-40 reforzadas en zonas sísmicas
- Composición del material: Q235B, Perno: clasificación 8,8, tuerca: clasificación 8
- Material y revestimiento: Acero al carbono - Con revestimiento interior
- Espesor del material: 5 mm
Compartir
Otros clientes también buscaron sismo, sistemas de instalación, Fast-Lock, sistemas modulares o soporte
Características
- Instalaciones más rápidas: montaje previo con Hilti MT Fast-Lock, nuestro método más rápido para montar un sistema de soporte modular en menos pasos
- Gestión simplificada de existencias: el premontaje reduce el número total de componentes MT, para una compra, manipulación y almacenamiento más sencillos
- Calidad de instalación homogénea: el montaje previo elimina pasos adicionales, lo que ayuda a reducir los errores de montaje y a realizar instalaciones más seguras
- Conector angular con alas: incluye puntos de conexión a MT-S-H1
- Parte del sistema MT de Hilti: solución económica y completa para prácticamente todas las estructuras modulares de soporte MEP
Aplicaciones
- Conexiones en ángulo recto entre carriles de carga MT-40 con conexión a soporte sísmico
- Montaje de estructuras metálicas para estructuras de soporte MEP en zonas sísmicas
- Apto para el uso en entornos secos de interior