Conector de unión en T MT-C-T/2
New productProducto #r12283525
Nudo para el montaje de carriles de carga en forma de T
- Composición del material: Acero Q235 o superior
- Acabado: Pregalvanizado: uso exclusivo en seco en interiores
- Espesor del material: 4 mm
Compartir
Características
- Parte del sistema Hilti MT: una solución económica y completa para prácticamente todas las estructuras modulares de soporte MEP
- Fácil de instalar: compatible con bloqueo trenzado Hilti MT, una alternativa más rápida a las tuercas de resorte para montar un sistema de soporte modular
- Adaptable: a diferencia de la soldadura, los soportes angulares permiten modificar el carril de carga durante la instalación y para los requisitos de MEP en el futuro
- Amplia compatibilidad de software: PROFIS Modular Support Engineering, el Selector de Soporte MEP, las familias Revit® y los complementos Staad Pro® y Smart 3D® están disponibles para optimizar el diseño y los pedidos
Aplicaciones
- Fijación de conexiones en forma de T entre dos o tres carriles de carga MT
- Montaje de estructuras metálicas 2D para estructuras de soporte MEP
- Apto para el uso en entornos secos de interior