Conector angular MT-C-LL2 FL premontado
New productProducto #r21344702
Conector angular recto elongado con tuerca y perno Fast-Lock premontado para el montaje de estructuras de canal de puntal
- Composición del material: S235JR, Q235B
- Material y revestimiento: Acero al carbono - Con revestimiento interior
- Espesor del material: 4 mm
Compartir
Otros clientes también buscaron sistema universal, sistemas de instalación, Fast-Lock, sistemas modulares o conector
Características
- Instalaciones más rápidas: montaje previo con Hilti MT Fast-Lock, nuestro método más rápido para montar un sistema de soporte modular en menos pasos
- Gestión simplificada de existencias: el montaje previo reduce enormemente el número total de componentes MT, a fin de facilitar la compra, la manipulación y el almacenamiento
- Calidad de instalación homogénea: el montaje previo elimina pasos adicionales, lo que ayuda a reducir los errores de montaje y a realizar instalaciones más seguras
- Parte del sistema MT de Hilti: una solución económica y completa para prácticamente todas las estructuras modulares de soporte MEP
- Amplio soporte de software: las familias PROFIS Modular Support Engineering, BIMCAD Content y Revit® están disponibles para optimizar el diseño y los pedidos
Aplicaciones
- Fijación de conexiones en L entre cualquier canal de puntal MT
- Montaje de marcos de metal 2D para estructuras de soporte MEP, como puntales trapezoidales
- Apto para el uso en entornos secos de interior