Placa de refuerzo MT-C-GSP L OC
New productProducto #r12283753
Placa de refuerzo para conexiones en forma de L con vigas MT-70 y MT-80, para uso en exteriores con poca contaminación
- Composición del material: Acero Q355 o superior
- Acabado: Galvanizado en caliente: para el uso en exteriores
- Espesor del material: 4 mm
Compartir
Características
- Parte del sistema Hilti MT: una solución económica y completa para prácticamente todas las estructuras modulares de soporte MEP
- Fácil de instalar: montaje en un solo paso con pernos roscados Hilti MT-TFB
- Adaptable: a diferencia de las soldaduras, las placas de refuerzo permiten modificar las estructuras metálicas modulares durante la instalación y para los requisitos MEP futuros
- Mayor capacidad de carga: se puede utilizar en combinación con MT-C-GS OC y MT-C-GS A OC
- Amplia compatibilidad de software: PROFIS Modular Support Engineering, el Selector de Soporte MEP, las familias Revit® y los complementos Staad Pro® y Smart 3D® están disponibles para optimizar el diseño y los pedidos
Aplicaciones
- Fijación de conexiones en forma de L entre dos vigas MT-70 o MT-80
- Apto para su uso en entornos de corrosión moderada