Ajuste de alas MT-C-T 3D/3 OC
New productProducto #r12283749
Ajuste de ala triple para conectar cuatro carriles de carga en una estructura 3D, para uso en exteriores con poca contaminación
- Composición del material: Acero Q355 o superior
- Acabado: Galvanizado en caliente: para el uso en exteriores
- Espesor del material: 6 mm
Compartir
Características
- Parte del sistema Hilti MT: una solución económica y completa para prácticamente todas las estructuras modulares de soporte MEP
- Fácil de instalar: compatible con bloqueo trenzado Hilti MT, una alternativa más rápida a las tuercas de resorte para montar un sistema de soporte modular
- Flexible: permite la fijación de 3 elementos de puntal horizontales en cualquier cara de un elemento de puntal vertical
- Adaptable: a diferencia de la soldadura, los soportes angulares permiten modificar el carril de carga durante la instalación y para los requisitos de MEP en el futuro
- Amplia compatibilidad de software: PROFIS Modular Support Engineering, el Selector de Soporte MEP, las familias Revit® y los complementos Staad Pro® y Smart 3D® están disponibles para optimizar el diseño y los pedidos
Aplicaciones
- Fijación de cuatro carriles de carga MT
- Montaje de estructuras metálicas 3D para estructuras de soporte MEP
- Apto para su uso en entornos de corrosión moderada