Perno roscado MT-TFB OC
New productProducto #r12283785
Perno roscado para usar en el montaje de viga MT, para su uso en exteriores con poca contaminación
- Composición del material: Acero de alta resistencia
- Acabado: Recubrimiento multicapa para una resistencia a la corrosión de entornos categoría C3 según la norma EN ISO 9223
- Peso: 0.03 kg
Compartir
Características
- Parte del sistema Hilti MT: una solución económica y completa para prácticamente todas las estructuras modulares de soporte MEP
- Instalación en un solo paso: no se necesita tuerca
- Compatible con el sistema de par adaptativo de Hilti: utiliza una llave de impacto a batería para apretar rápidamente los pernos con la correcta pretensión (se necesita herramienta compatible y módulo SI-AT)
- Versátil: apto para todas las vigas MT y equipos de conexión
- Resistencia a la corrosión: ayuda a evitar la corrosión causada por la humedad y los productos químicos
Aplicaciones
- Conexión de todo tipo de equipos compatibles a vigas MT
- Montaje de estructuras metálicas para estructuras de soporte MEP mediante la fijación de conectores MT compatibles
- Fijación directa de perfiles y canales MT a vigas MT o cualquier viga a MT-80
- Apto para su uso en entornos de corrosión moderada