Tuerca de carril Fast-Lock MT- FL OC con perno
New productProducto #r21346466
Tuerca de carril Fast-Lock con perno para la fijación de placas base y conectores a carriles de perfil MT, para uso en exteriores con poca contaminación
- Composición del material: S460MC, Q460B (Q460C MOD)
- Material y revestimiento: Acero al carbono - revestido para exteriores
- Espesor del material: 3 mm
Otros clientes también buscaron sistema universal, instalación exteriores, Fast-Lock, sistemas modulares o tuerca de carril
- Conexiones y ajustes más rápidos: las conexiones de empuje y giro con una sola mano y los ajustes de posición con un solo clic le permiten montar sistemas de soporte modulares mucho más rápido que las tuercas muelle estándar
- Fácil de ajustar: las tuercas Fast-Lock se vuelven a ajustar y se pueden desmontar fácilmente para poder modificar el encuadre del carril de perfil durante la instalación
- Características de seguridad: su diseño permite ver, oír y sentir la posición correcta de la tuerca del carril, y cuenta con una función de sujeción previa para mantener el conector en posición tan pronto como se activa el mecanismo
- Conexiones fiables: la fijación mecánica robusta a las bridas del canal proporciona un alto nivel de cizallamiento y resistencia a la tracción
- Parte del sistema MT de Hilti: solución económica y completa para prácticamente todas las estructuras modulares de soporte MEP
- Conexión de todas las placas base y conectores compatibles a los carriles perfil MT
- Elemento de conexión para estructuras con vigas transversales/marcos en U
- Montaje de estructuras de soporte MEP mediante canales perfil MT
- Apto para su uso en entornos de corrosión moderada