MT-C-LL2 FL OC angular conector premontado
New productProducto #r21345449
Conector de ángulo recto alargado con tuerca y perno Fast-Lock premontados para la instalación de estructuras de carriles de perfil, para uso en exteriores con poca contaminación
- Composición del material: S235JR, Q235B
- Material y revestimiento: Acero al carbono - revestido para exteriores
- Espesor del material: 4 mm
Compartir
Otros clientes también buscaron sistema universal, instalación exteriores, Fast-Lock, sistemas modulares o conector
Características
- Instalaciones más rápidas: montaje previo con Hilti MT Fast-Lock, nuestro método más rápido para montar un sistema de soporte modular en menos pasos
- Gestión simplificada de existencias: el premontaje reduce el número total de componentes MT, para una compra, manipulación y almacenamiento más sencillos
- Calidad de instalación homogénea: el montaje previo elimina pasos adicionales, lo que ayuda a reducir los errores de montaje y a realizar instalaciones más seguras
- Parte del sistema MT de Hilti: solución económica y completa para prácticamente todas las estructuras modulares de soporte MEP
- Resistencia a la corrosión: galvanizado en caliente para proteger contra la humedad y la corrosión química
Aplicaciones
- Fijación de conexiones en L entre cualquier carril de carga MT
- Montaje de estructura de metal 2D para estructuras de soporte MEP, como carril de carga trapezoidal
- Apto para su uso en entornos de corrosión moderada