Base de soporte sísmico premontada MT-S-H1 FL
New productProducto #r21345728
Conector articulado de un orificio con contratuerca rápida y perno premontados para el montaje del soporte sísmico de la estructura del carril de carga MT
- Composición del material: Q355B, Perno: clasificación 8,8, tuerca: clasificación 8
- Material y revestimiento: Acero al carbono - Con revestimiento interior
- Espesor del material: 5 mm, 6 mm
Compartir
Otros clientes también buscaron sismo, sistemas de instalación, Fast-Lock, sistemas modulares o soporte
Características
- Instalaciones más rápidas: montaje previo con Hilti MT Fast-Lock, nuestro método más rápido para montar un sistema de soporte modular en menos pasos
- Gestión simplificada de existencias: el premontaje reduce el número total de componentes MT, para una compra, manipulación y almacenamiento más sencillos
- Calidad de instalación homogénea: el montaje previo elimina pasos adicionales, lo que ayuda a reducir los errores de montaje y a realizar instalaciones más seguras
- Fácil de instalar: la junta pivotante simplifica el montaje y la fijación
- Parte del sistema MT de Hilti: solución económica y completa para prácticamente todas las estructuras modulares de soporte MEP
Aplicaciones
- Soporte sísmico de la estructura del carril de carga
- Anclaje de elementos de soporte del carril de carga a hormigón para su uso como soporte sísmico
- Conexión de los elementos del soporte del carril de carga a los soportes angulares sísmicos MT-S-L para su uso como soporte sísmico
- Apto para el uso en entornos secos de interior