Horquilla de unión premontada MT-ES-40 FL OC
New productProducto #r21345834
Conector de unión con tuerca y perno Fast-Lock premontados para acoplamiento de carriles de perfil MT de extremo a extremo (MT-40, 50, 60, 40D), para uso en exteriores con poca contaminación
- Composición del material: S235JR, Q235B
- Material y revestimiento: Acero al carbono - revestido para exteriores
- Espesor del material: 4 mm
Otros clientes también buscaron sistema universal, instalación exteriores, Fast-Lock, sistemas modulares o horquilla de unión
- Instalaciones más rápidas: montaje previo con Hilti MT Fast-Lock, nuestro método más rápido para montar un sistema de soporte modular en menos pasos
- Gestión simplificada de existencias: el premontaje reduce el número total de componentes MT, para una compra, manipulación y almacenamiento más sencillos
- Calidad de instalación homogénea: el montaje previo elimina pasos adicionales, lo que ayuda a reducir los errores de montaje y a realizar instalaciones más seguras
- Parte del sistema MT de Hilti: solución económica y completa para prácticamente todas las estructuras modulares de soporte MEP
- Resistencia a la corrosión: galvanizado en caliente para proteger contra la humedad y la corrosión química
- Prolongación de carriles de carga mediante su fijación de extremo a extremo
- Montaje de marcos de metal para estructuras de soporte MEP cuando se requieren tramos más largos o una mayor distancia al suelo/techo
- Apto para su uso en entornos de corrosión moderada