Placa base de carga ligera MT-B-L para carriles de carga
New productProducto #r12283702
Conector base para el anclaje de estructuras de carril de carga ligera a hormigón o acero
- Composición del material: Acero Q235 o superior
- Acabado: Pregalvanizado: uso exclusivo en seco en interiores
- Espesor del material: 4 mm
Compartir
Características
- Parte del sistema Hilti MT: una solución económica y completa para prácticamente todas las estructuras modulares de soporte MEP
- Fácil de instalar: compatible con bloqueo trenzado Hilti MT, una alternativa más rápida a las tuercas de resorte para montar un sistema de soporte modular
- Ajustable: agujero de anclaje ranurado para simplificar la colocación y fijación de la placa base
- Adaptable: a diferencia de las soldaduras, las bases de poste modulares le permiten modificar la estructura del carril de carga para los requisitos de MEP en el futuro
- Parte de una solución completa de Hilti: compatible con nuestras soluciones de fijación y anclaje directos
Aplicaciones
- Fijación del carril de carga MT a suelos, paredes o techos de hormigón
- Fijación del carril de carga MT a acero estructural
- Anclaje de estructuras de metal y estructuras de soporte MEP con cargas ultraligeras a material base
- Apto para el uso en entornos secos de interior