Conectores e interfaces del sistema

Conectores e interfaces de perfil: placas base, soportes angulares, abrazaderas para vigas, placas de tuerca y tuercas y pernos del sistema para conectar perfiles y medios en soportes modulares

306 Productos

Filtros

Nuevo

Placa de anclaje para carga ligera premontada MT-B-T FL
Descripción
Conector de base con tuerca y perno Fast-Lock premontado para el anclaje de estructuras de carril de perfil de carga ligera en hormigón o acero
Composición del material
S235JR, Q235B
Material y revestimiento
Acero al carbono - Con revestimiento interior
Espesor del material
4 mm
Products in this group meet the requirements of EN 1090-1

Nuevo

Tornillo en T MT-THB OC
Descripción
Tornillo en T para la fijación de conectores y otros elementos de construcción en la ranura de montaje de los perfiles de caja sin costura MT en entornos moderadamente corrosivos
Composición del material
Pernos: F clase 8.8 según ISO 898-1, Poliamida PA 6, tuerca: ISO 898-2 10
Acabado
Galvanizado en caliente 55 µm - DIN EN ISO 1461, perno, tuerca: mín. 40 µm - DIN EN ISO 10684
Condiciones ambientales
Exterior, contaminación baja a moderada (C3/C4 - baja)

Nuevo

Placa base premontada MT-B-O2 FL
Descripción
Conector de base con tuerca y perno Fast-Lock premontado para el anclaje de estructuras de carril de perfil en hormigón o acero
Composición del material
S235JR, Q235B
Material y revestimiento
Acero al carbono - Con revestimiento interior
Espesor del material
4 mm
Products in this group meet the requirements of EN 1090-1

Nuevo

Conector angular MT-C-LL2 FL premontado
Descripción
Conector angular recto elongado con tuerca y perno Fast-Lock premontado para el montaje de estructuras de canal de puntal
Composición del material
S235JR, Q235B
Material y revestimiento
Acero al carbono - Con revestimiento interior
Espesor del material
4 mm
Products in this group meet the requirements of EN 1090-1

Nuevo

Placa de anclaje para carga ligera premontada MT-B-L FL
Descripción
Conector de base con tuerca y perno Fast-Lock premontado para el anclaje de estructuras de carril de perfil de carga ligera en hormigón o acero
Composición del material
S235JR, Q235B
Material y revestimiento
Acero al carbono - Con revestimiento interior
Espesor del material
4 mm
Products in this group meet the requirements of EN 1090-1

Nuevo

Esquina angular premontada MT-C-L2E FL
Descripción
Soporte angular alargado con tuerca y perno Fast-Lock premontados para la instalación de estructuras de carril de perfil
Composición del material
S235JR
Material y revestimiento
Acero al carbono - Con revestimiento interior
Espesor del material
4 mm
Products in this group meet the requirements of EN 1090-1

Nuevo

Ajuste en U premontado MT-CC-40/50 FL
Descripción
Brida con tuerca Fast-Lock premontada y perno para conexiones de cruce entre carriles con carril de perfil MT
Composición del material
Q235B
Material y revestimiento
Acero al carbono - Con revestimiento interior
Espesor del material
4 mm
Products in this group meet the requirements of EN 1090-1

Nuevo

Conector de unión en T premontado MT-C-T/2 FL
Descripción
Nodo con tuerca y perno Fast-Lock premontados para la instalación de carriles de perfil en forma de T
Composición del material
S235JR, Q235B
Material y revestimiento
Acero al carbono - Con revestimiento interior
Espesor del material
4 mm
Products in this group meet the requirements of EN 1090-1

Nuevo

Horquilla de unión premontada MT-ES-40 FL
Descripción
Conector de unión con tuerca y perno Fast-Lock premontados para acoplamiento de carriles de perfil MT de extremo a extremo (MT-40, 50, 60, 40D)
Composición del material
S235JR, Q235B
Material y revestimiento
Acero al carbono - Con revestimiento interior
Espesor del material
4 mm
Products in this group meet the requirements of EN 1090-1

Nuevo

Base de soporte sísmico premontada MT-S-H1 FL
Descripción
Conector articulado de un orificio con contratuerca rápida y perno premontados para el montaje del soporte sísmico de la estructura del carril de carga MT
Composición del material
Q355B, Perno: clasificación 8,8, tuerca: clasificación 8
Material y revestimiento
Acero al carbono - Con revestimiento interior
Espesor del material
5 mm, 6 mm
Products in this group meet the requirements of EN 1090-1

Nuevo

Soporte angular sísmico premontado MT-S-L FL 40
Descripción
Soporte angular con tuerca y perno Fast-Lock premontados para la instalación de estructuras de carril de perfil MT-40 reforzadas en zonas sísmicas
Composición del material
Q235B, Perno: clasificación 8,8, tuerca: clasificación 8
Material y revestimiento
Acero al carbono - Con revestimiento interior
Espesor del material
5 mm
Products in this group meet the requirements of EN 1090-1

Nuevo

Tuerca de carril Fast-Lock MT-FL con perno
Descripción
Tuerca de carril Fast-Lock con perno para la fijación de placas base y conectores a los carriles de perfil MT
Composición del material
S460MC, Q460B (Q460C MOD)
Material y revestimiento
Acero al carbono - Con revestimiento interior
Espesor del material
3 mm

Nuevo

Abrazadera de tuberías MT-AS
Descripción
Abrazadera de tuberías para la conexión de componentes roscados a carriles de carga MT
Composición del material
S235JR, DD11 MOD, Amstrong 240MC
Material y revestimiento
Acero al carbono - Con revestimiento interior
Espesor del material
2.5 mm

Nuevo

MT-C-LL1 FL OC angular conector premontado
Descripción
Conector de ángulo recto con tuerca y perno Fast-Lock premontados para la instalación de estructuras de carriles de perfil, para uso en exteriores con poca contaminación
Composición del material
Q235B
Material y revestimiento
Acero al carbono - revestido para exteriores
Espesor del material
4 mm
Products in this group meet the requirements of EN 1090-1

Nuevo

Esquina angular premontada MT-C-Q1 FL OC
Descripción
Soporte angular con tuerca y perno Fast-Lock premontados para la instalación de estructuras de carriles de perfil de carga ligera, para uso en exteriores con poca contaminación
Composición del material
DD11 MOD
Material y revestimiento
Acero al carbono - revestido para exteriores
Espesor del material
3 mm
Products in this group meet the requirements of EN 1090-1

Nuevo

Placa de anclaje para carga ligera premontada MT-B-T FL OC
Descripción
Conector de base con tuerca y perno Fast-Lock premontados para el anclaje de estructuras de carril de perfil de carga ligera a hormigón o acero, para uso en exteriores con poca contaminación
Composición del material
S235JR, Q355B
Material y revestimiento
Acero al carbono - revestido para exteriores
Espesor del material
4 mm
Products in this group meet the requirements of EN 1090-1

Nuevo

Placa base premontada MT-B-O2 FL OC
Descripción
Conector de base con tuerca y perno Fast-Lock premontados para el anclaje de estructuras de carril de perfil a hormigón y acero, para uso en exteriores con poca contaminación
Composición del material
S235JR, Q235B
Material y revestimiento
Acero al carbono - revestido para exteriores
Espesor del material
4 mm
Products in this group meet the requirements of EN 1090-1

Nuevo

MT-C-LL2 FL OC angular conector premontado
Descripción
Conector de ángulo recto alargado con tuerca y perno Fast-Lock premontados para la instalación de estructuras de carriles de perfil, para uso en exteriores con poca contaminación
Composición del material
S235JR, Q235B
Material y revestimiento
Acero al carbono - revestido para exteriores
Espesor del material
4 mm
Products in this group meet the requirements of EN 1090-1

Nuevo

Placa de anclaje para carga ligera premontada MT-B-L FL OC
Descripción
Conector de base con tuerca y perno Fast-Lock premontados para el anclaje de estructuras de carril de perfil de carga ligera a hormigón o acero, para uso en exteriores con poca contaminación
Composición del material
S235JR, Q235B
Material y revestimiento
Acero al carbono - revestido para exteriores
Espesor del material
4 mm
Products in this group meet the requirements of EN 1090-1

Nuevo

Esquina angular premontada MT-C-L2E FL OC
Descripción
Soporte angular alargado con tuerca y perno Fast-Lock premontados para la instalación de estructuras de carriles de perfil, para uso en exteriores con poca contaminación
Composición del material
S235JR
Material y revestimiento
Acero al carbono - revestido para exteriores
Espesor del material
4 mm
Products in this group meet the requirements of EN 1090-1

Nuevo

Ajuste en U premontado MT-CC-40/50 FL OC
Descripción
Brida con tuerca y perno Fast-Lock premontados para conexiones de cruce entre carriles con el carril de perfil MT, para uso en exteriores con poca contaminación
Composición del material
Q235B
Material y revestimiento
Acero al carbono - revestido para exteriores
Espesor del material
4 mm
Products in this group meet the requirements of EN 1090-1

Nuevo

Conector de unión en T premontado MT-C-T/2 FL OC
Descripción
Nodo con tuerca y perno Fast-Lock premontados para la instalación de carriles de perfil en forma de T, para uso en exteriores con poca contaminación
Composición del material
S235JR, Q235B
Material y revestimiento
Acero al carbono - revestido para exteriores
Espesor del material
4 mm
Products in this group meet the requirements of EN 1090-1

Nuevo

Horquilla de unión premontada MT-ES-40 FL OC
Descripción
Conector de unión con tuerca y perno Fast-Lock premontados para acoplamiento de carriles de perfil MT de extremo a extremo (MT-40, 50, 60, 40D), para uso en exteriores con poca contaminación
Composición del material
S235JR, Q235B
Material y revestimiento
Acero al carbono - revestido para exteriores
Espesor del material
4 mm
Products in this group meet the requirements of EN 1090-1

Nuevo

Tuerca de carril Fast-Lock MT- FL OC con perno
Descripción
Tuerca de carril Fast-Lock con perno para la fijación de placas base y conectores a carriles de perfil MT, para uso en exteriores con poca contaminación
Composición del material
S460MC, Q460B (Q460C MOD)
Material y revestimiento
Acero al carbono - revestido para exteriores
Espesor del material
3 mm

Nuevo

Abrazadera de encaje MT-AS OC
Descripción
Abrazadera de tuberías galvanizadas en caliente HDG para la conexión de componentes roscados a carriles de carga MQ
Composición del material
S235JR, DD11 MOD, Amstrong 240MC
Material y revestimiento
Acero al carbono - revestido para exteriores
Espesor del material
2,5 mm

Nuevo

Placa tuerca MT-AS B OC
Descripción
Placa tuerca para la conexión de componentes roscados a canales C MT en entornos moderadamente corrosivos
Composición del material
Tuerca: C4C - EN 10263-2, DD11 MOD - HN 547, Plástico: PBT
Acabado
Con revestimiento exterior: HDG
Condiciones ambientales
Exterior, contaminación baja a moderada (C3/C4 - baja)

Nuevo

Tuercas de mariposa MT-HL OC
Descripción
Tuerca de mariposa para la conexión directa de elementos roscados a perfiles de cajas MT en entornos moderadamente corrosivos
Composición del material
Tuerca: C4C - EN 10263-2, PA66
Acabado
Con revestimiento exterior: HDG
Condiciones ambientales
Exterior, contaminación baja a moderada (C3/C4 - baja)

Nuevo



Composición del material
Acero Q355 o superior
Acabado
Con revestimiento exterior: HDG
Espesor del material
4 mm
Products in this group meet the requirements of EN 1090-1

Nuevo

Esquina angular MT-C-L1
Descripción
Soporte angular para el montaje de estructuras del carril de carga ligera
Composición del material
Acero Q355 o superior
Acabado
Con revestimiento interior: pregalvanizado
Espesor del material
6 mm
Products in this group meet the requirements of EN 1090-1

Nuevo

Esquina angular MT-C-L1 OC
Descripción
Soporte angular para el montaje de estructuras de carril de carga ligera, para uso en exteriores con poca contaminación
Composición del material
Acero Q355 o superior
Acabado
Con revestimiento exterior: HDG
Condiciones ambientales
Exterior, contaminación baja a moderada (C3/C4 - baja)
Products in this group meet the requirements of EN 1090-1

Nuevo

Esquina angular MT-C-L2 OC
Descripción
Soporte angular alargado para el montaje de estructuras de carril de carga, para uso en exteriores con poca contaminación
Composición del material
Acero Q355 o superior
Acabado
Con revestimiento exterior: HDG
Condiciones ambientales
Exterior, contaminación baja a moderada (C3/C4 - baja)
Products in this group meet the requirements of EN 1090-1

Nuevo

Conector transversal MT-C-T/1
Descripción
Ajuste de ala para el montaje de estructuras de carriles de carga
Composición del material
Acero Q355 o superior
Acabado
Con revestimiento interior: pregalvanizado
Condiciones ambientales
Condiciones de interior de ambiente seco (C1) o de interior con condensación temporal (C2)
Products in this group meet the requirements of EN 1090-1

Nuevo

Conector transversal MT-C-T/1 OC
Descripción
Ajuste de alas para el montaje de estructuras de carriles de carga, para uso en exteriores con poca contaminación
Composición del material
Acero Q355 o superior
Acabado
Con revestimiento exterior: HDG
Condiciones ambientales
Exterior, contaminación baja a moderada (C3/C4 - baja)
Products in this group meet the requirements of EN 1090-1

Nuevo

Conector angular MT-C-LL1
Descripción
Conector de ángulo recto para el montaje de estructuras de carriles de carga
Composición del material
Acero Q235 o superior
Acabado
Con revestimiento interior: pregalvanizado
Condiciones ambientales
Condiciones de interior de ambiente seco (C1) o de interior con condensación temporal (C2)
Products in this group meet the requirements of EN 1090-1

Nuevo

Conector angular MT-C-LL1 OC
Descripción
Conector de ángulo recto para el montaje de estructuras de carril de carga, para uso en exteriores con poca contaminación
Composición del material
Acero Q235 o superior
Acabado
Con revestimiento exterior: HDG
Condiciones ambientales
Exterior, contaminación baja a moderada (C3/C4 - baja)
Products in this group meet the requirements of EN 1090-1

Nuevo

Conector angular MT-C-LL2 OC
Descripción
Conector de ángulo recto alargado para el montaje de estructuras de carril de carga, para uso en exteriores con poca contaminación
Composición del material
Acero Q235 o superior
Acabado
Con revestimiento exterior: HDG
Condiciones ambientales
Exterior, contaminación baja a moderada (C3/C4 - baja)
Products in this group meet the requirements of EN 1090-1

Nuevo

Conector de unión en T MT-C-T/2
Descripción
Nudo para el montaje de carriles de carga en forma de T
Composición del material
Acero Q235 o superior
Acabado
Con revestimiento interior: pregalvanizado
Condiciones ambientales
Condiciones de interior de ambiente seco (C1) o de interior con condensación temporal (C2)
Products in this group meet the requirements of EN 1090-1

Nuevo

Ajuste de alas MT-C-T 3D/2
Descripción
Ajuste de ala doble para conectar tres carriles de carga en una estructura 3D
Composición del material
Acero Q355 o superior
Acabado
Con revestimiento interior: pregalvanizado
Condiciones ambientales
Condiciones de interior de ambiente seco (C1) o de interior con condensación temporal (C2)
Products in this group meet the requirements of EN 1090-1

Nuevo

Esquina angular MT-C-L2
Descripción
Soporte angular alargado para el montaje de estructuras del carril de carga
Composición del material
Acero Q355 o superior
Acabado
Con revestimiento interior: pregalvanizado
Condiciones ambientales
Condiciones de interior de ambiente seco (C1) o de interior con condensación temporal (C2)
Products in this group meet the requirements of EN 1090-1

Nuevo

Conector angular MT-C-LL2
Descripción
Conector de ángulo recto alargado para el montaje de estructuras de carriles de carga
Composición del material
Acero Q235 o superior
Acabado
Con revestimiento interior: pregalvanizado
Condiciones ambientales
Condiciones de interior de ambiente seco (C1) o de interior con condensación temporal (C2)
Products in this group meet the requirements of EN 1090-1

Nuevo

Conector de unión en T MT-C-T/2 OC (exterior)
Descripción
Nudo para el montaje de carriles de carga en forma de T, para uso en exteriores con poca contaminación
Composición del material
Acero Q235 o superior
Acabado
Con revestimiento exterior: HDG
Condiciones ambientales
Exterior, contaminación baja a moderada (C3/C4 - baja)
Products in this group meet the requirements of EN 1090-1

Nuevo

Soporte de esquina MT-C-T A
Descripción
Soporte angular ajustable para el montaje de carriles de carga en forma de T
Composición del material
Acero Q355 o superior
Acabado
Con revestimiento interior: pregalvanizado
Condiciones ambientales
Condiciones de interior de ambiente seco (C1) o de interior con condensación temporal (C2)
Products in this group meet the requirements of EN 1090-1

Nuevo

Soporte de esquina MT-C-T A OC
Descripción
Soporte angular ajustable para el montaje de carriles de carga en forma de T, para uso en exteriores con poca contaminación
Composición del material
Acero Q355 o superior
Acabado
Con revestimiento exterior: HDG
Condiciones ambientales
Exterior, contaminación baja a moderada (C3/C4 - baja)
Products in this group meet the requirements of EN 1090-1

Nuevo

Horquilla de unión MT-ES-40
Descripción
Conector de unión para acoplamiento de carriles de carga de extremo a extremo (MT-40, 50, 60, 40D)
Composición del material
Acero Q235 o superior
Acabado
Con revestimiento interior: pregalvanizado
Condiciones ambientales
Condiciones de interior de ambiente seco (C1) o de interior con condensación temporal (C2)
Products in this group meet the requirements of EN 1090-1

Nuevo

Soporte angular MT-C-GL A OC
Descripción
Soporte angular reforzado y ajustable para estructuras de viga MT de carga pesada sujetas a cargas 3D, para su uso en exteriores con poca contaminación
Composición del material
Acero Q355 o superior
Acabado
Con revestimiento exterior: HDG
Condiciones ambientales
Exterior, contaminación baja a moderada (C3/C4 - baja)
Products in this group meet the requirements of EN 1090-1

Nuevo

Ajuste de alas MT-C-T 3D/2 OC
Descripción
Ajuste de ala doble para conectar tres carriles de carga en una estructura 3D, para uso en exteriores con poca contaminación
Composición del material
Acero Q355 o superior
Acabado
Con revestimiento exterior: HDG
Condiciones ambientales
Exterior, contaminación baja a moderada (C3/C4 - baja)
Products in this group meet the requirements of EN 1090-1

Nuevo

Ajuste de alas MT-C-T 3D/3
Descripción
Ajuste de ala triple para conectar cuatro carriles de carga en una estructura 3D
Composición del material
Acero Q355 o superior
Acabado
Con revestimiento interior: pregalvanizado
Condiciones ambientales
Condiciones de interior de ambiente seco (C1) o de interior con condensación temporal (C2)
Products in this group meet the requirements of EN 1090-1

Nuevo

Ajuste de alas MT-C-T 3D/3 OC
Descripción
Ajuste de ala triple para conectar cuatro carriles de carga en una estructura 3D, para uso en exteriores con poca contaminación
Composición del material
Acero Q355 o superior
Acabado
Con revestimiento exterior: HDG
Condiciones ambientales
Exterior, contaminación baja a moderada (C3/C4 - baja)
Products in this group meet the requirements of EN 1090-1

Nuevo

Horquilla de unión MT-ES-40 OC
Descripción
Conector de unión para acoplamiento de carriles de carga de extremo a extremo (MT-40, 50, 60, 40D)
Composición del material
Acero Q235 o superior
Acabado
Con revestimiento exterior: HDG
Condiciones ambientales
Exterior, contaminación baja a moderada (C3/C4 - baja)
Products in this group meet the requirements of EN 1090-1

Nuevo

Soporte angular MT-C-GS OC
Descripción
Soporte angular reforzado para estructuras de carril de carga pesada MT sujetas a cargas 3D, para su uso en exteriores con poca contaminación
Composición del material
Acero Q355 o superior
Acabado
Con revestimiento exterior: HDG
Condiciones ambientales
Exterior, contaminación baja a moderada (C3/C4 - baja)
Products in this group meet the requirements of EN 1090-1

Nuevo

Placa de refuerzo MT-C-GSP L OC
Descripción
Placa de refuerzo para conexiones en forma de L con vigas MT-70 y MT-80, para uso en exteriores con poca contaminación
Composición del material
Acero Q355 o superior
Acabado
Con revestimiento exterior: HDG
Condiciones ambientales
Exterior, contaminación baja a moderada (C3/C4 - baja)
Products in this group meet the requirements of EN 1090-1

Nuevo

Placa de refuerzo MT-C-GSP T OC
Descripción
Placa de refuerzo para conexiones en forma de T con vigas MT-70 y MT-80, para uso en exteriores con poca contaminación
Composición del material
Acero Q355 o superior
Acabado
Con revestimiento exterior: HDG
Condiciones ambientales
Exterior, contaminación baja a moderada (C3/C4 - baja)
Products in this group meet the requirements of EN 1090-1

Nuevo

Placa de refuerzo MT-C-GLP T OC
Descripción
Placa de refuerzo para conexiones en forma de T con vigas MT-80, MT-90 o MT-100 para uso en exteriores con poca contaminación
Composición del material
Acero Q355 o superior
Acabado
Con revestimiento exterior: HDG
Condiciones ambientales
Exterior, contaminación baja a moderada (C3/C4 - baja)
Products in this group meet the requirements of EN 1090-1

Nuevo

Horquilla de unión MT-ES-90 OC
Descripción
Conector de unión para el acoplamiento de vigas MT-90 o MT-100 de extremo a extremo, para uso en exteriores con poca contaminación
Composición del material
Acero Q355 o superior
Acabado
Con revestimiento exterior: HDG
Condiciones ambientales
Exterior, contaminación baja a moderada (C3/C4 - baja)
Products in this group meet the requirements of EN 1090-1

Nuevo

Horquilla de unión MT-ES-70 OC
Descripción
Conector de unión para el acoplamiento de vigas MT-70 o MT-80 de extremo a extremo, para uso en exteriores con poca contaminación
Composición del material
Acero Q355 o superior
Acabado
Con revestimiento exterior: HDG
Condiciones ambientales
Exterior, contaminación baja a moderada (C3/C4 - baja)
Products in this group meet the requirements of EN 1090-1

Nuevo

Placa base de carga ligera MT-B-L para carriles de carga
Descripción
Conector base para el anclaje de estructuras de carril de carga ligera a hormigón o acero
Composición del material
Acero Q235 o superior
Acabado
Con revestimiento interior: pregalvanizado
Condiciones ambientales
Condiciones de interior de ambiente seco (C1) o de interior con condensación temporal (C2)
Products in this group meet the requirements of EN 1090-1

Nuevo

Placa base de carga ligera MT-B-T
Descripción
Conector base para el anclaje de estructuras de carril de carga ligera a hormigón o acero
Composición del material
Acero Q235 o superior
Acabado
Con revestimiento interior: pregalvanizado
Condiciones ambientales
Condiciones de interior de ambiente seco (C1) o de interior con condensación temporal (C2)
Products in this group meet the requirements of EN 1090-1

Nuevo

Placa base MT-B-O2 para carriles de carga
Descripción
Conector base para el anclaje de estructuras de carril de carga a hormigón o acero
Composición del material
Acero Q235 o superior
Acabado
Con revestimiento interior: pregalvanizado
Condiciones ambientales
Condiciones de interior de ambiente seco (C1) o de interior con condensación temporal (C2)
Products in this group meet the requirements of EN 1090-1

Nuevo

Placa base MT-B-O2 OC
Descripción
Conector base para el anclaje de estructuras de carril de carga a hormigón y acero, para uso en exteriores con poca contaminación
Composición del material
Acero Q235 o superior
Acabado
Con revestimiento exterior: HDG
Condiciones ambientales
Exterior, contaminación baja a moderada (C3/C4 - baja)
Products in this group meet the requirements of EN 1090-1

Nuevo

Placa base de carga media MT-B-GS O4U OC
Descripción
Conector base para el anclaje de estructuras de viga MT-70 y MT-80 a hormigón, para uso en exteriores con poca contaminación
Composición del material
Acero Q355 o superior
Acabado
Con revestimiento exterior: HDG
Condiciones ambientales
Exterior, contaminación baja a moderada (C3/C4 - baja)
Mostrando 181 - 240 de 306 Productos