Horquilla de unión MT-ES-40
New productProducto #r12283697
Conector de unión para acoplamiento de carriles de carga de extremo a extremo (MT-40, 50, 60, 40D)
- Composición del material: Acero Q235 o superior
- Acabado: Pregalvanizado: uso exclusivo en seco en interiores
- Espesor del material: 4 mm
Compartir
Características
- Parte del sistema Hilti MT: una solución económica y completa para prácticamente todas las estructuras modulares de soporte MEP
- Fácil de instalar: compatible con bloqueo trenzado Hilti MT, una alternativa más rápida a las tuercas de resorte para montar un sistema de soporte modular
- Adaptable: a diferencia de la soldadura, los soportes angulares permiten modificar el carril de carga durante la instalación y para los requisitos de MEP en el futuro
- Amplia compatibilidad de software: PROFIS Modular Support Engineering, el Selector de Soporte MEP, las familias Revit® y los complementos Staad Pro® y Smart 3D® están disponibles para optimizar el diseño y los pedidos
Aplicaciones
- Prolongación de carriles de carga mediante su fijación de extremo a extremo
- Montaje de marcos de metal para estructuras de soporte MEP cuando se requieren tramos más largos o una mayor distancia al suelo/techo
- Apto para el uso en entornos secos de interior