Conector de unión en T premontado MT-C-T/2 FL OC
New productProducto #r21345814
Nodo con tuerca y perno Fast-Lock premontados para la instalación de carriles de perfil en forma de T, para uso en exteriores con poca contaminación
- Composición del material: S235JR, Q235B
- Material y revestimiento: Acero al carbono - revestido para exteriores
- Espesor del material: 4 mm
Compartir
Otros clientes también buscaron sistema universal, instalación exteriores, Fast-Lock, sistemas modulares o conector
Características
- Instalaciones más rápidas: montaje previo con Hilti MT Fast-Lock, nuestro método más rápido para montar un sistema de soporte modular en menos pasos
- Gestión simplificada de existencias: el premontaje reduce el número total de componentes MT, para una compra, manipulación y almacenamiento más sencillos
- Calidad de instalación homogénea: el montaje previo elimina pasos adicionales, lo que ayuda a reducir los errores de montaje y a realizar instalaciones más seguras
- Parte del sistema MT de Hilti: solución económica y completa para prácticamente todas las estructuras modulares de soporte MEP
- Resistencia a la corrosión: galvanizado en caliente para proteger contra la humedad y la corrosión química
Aplicaciones
- Fijación de conexiones en forma de T entre dos o tres carriles de carga MT
- Montaje de estructuras metálicas 2D para estructuras de soporte MEP
- Apto para su uso en entornos de corrosión moderada