Tornillo en T MT-THB OC
New productProducto #r21812579
Tornillo en T para la fijación de conectores y otros elementos de construcción en la ranura de montaje de los perfiles de caja sin costura MT en entornos moderadamente corrosivos
- Composición del material: Pernos: F clase 8.8 según ISO 898-1, Poliamida PA 6, tuerca: ISO 898-2 10
- Acabado: Galvanizado en caliente 55 µm - DIN EN ISO 1461, perno, tuerca: mín. 40 µm - DIN EN ISO 10684
- Condiciones ambientales: Exterior, contaminación baja a moderada (C3/C4 - baja)
Compartir
Características
- Fácil de ajustar: se puede insertar y ajustar en cualquier punto del perfil en incrementos de 2,5 mm (1/8")
- Instalación más rápida: cambie entre los pernos roscados MT (MT-TFB) y los pernos de cabeza en T MT (MT-THB) sin interrupción, gracias al tamaño de vaso adecuado y a los parámetros de par de apriete del módulo AT
- Conexiones fiables: compatible con el sistema de par adaptativo de Hilti para apretar los pernos con la pretensión correcta (se necesita herramienta compatible y módulo SI-AT)
- Parte del sistema MT de Hilti: una solución económica y completa para prácticamente todas las estructuras modulares de soporte MEP
- Resistencia a la corrosión: galvanizado en caliente para ayudar a proteger contra la humedad y la corrosión química
Aplicaciones
- Perno sencillo pero seguro para fijar conectores y otros elementos de construcción a perfiles MT
- Versión M12x33 opcional para aplicaciones de rejilla de sobrecarga
- Estructuras de soporte MEP multidisciplinares que combinan una amplia gama de medios como conductos de aire, bandejas de cables, tuberías, etc.
- Tuberías de proceso para aplicaciones energéticas e industriales
- Estructuras de soporte MEP montadas en techo con cargas pesadas, como rejillas de techo, tuberías de servicios y drenaje