Placa de anclaje para carga ligera premontada MT-B-L FL
New productProducto #r21345749
Conector de base con tuerca y perno Fast-Lock premontado para el anclaje de estructuras de carril de perfil de carga ligera en hormigón o acero
- Composición del material: S235JR, Q235B
- Material y revestimiento: Acero al carbono - Con revestimiento interior
- Espesor del material: 4 mm
Compartir
Otros clientes también buscaron sistema universal, sistemas de instalación, Fast-Lock, sistemas modulares o base
Características
- Instalaciones más rápidas: montaje previo con Hilti MT Fast-Lock, nuestro método más rápido para montar un sistema de soporte modular en menos pasos
- Gestión simplificada de existencias: el premontaje reduce el número total de componentes MT, para una compra, manipulación y almacenamiento más sencillos
- Calidad de instalación homogénea: el montaje previo elimina pasos adicionales, lo que ayuda a reducir los errores de montaje y a realizar instalaciones más seguras
- Ajustable: agujero de anclaje ranurado para simplificar la colocación y fijación de la placa base
- Parte del sistema MT de Hilti: solución económica y completa para prácticamente todas las estructuras modulares de soporte MEP
Aplicaciones
- Fijación del carril de carga MT a suelos, paredes o techos de hormigón
- Fijación del carril de carga MT a acero estructural
- Anclaje de estructuras de metal y estructuras de soporte MEP con cargas ultraligeras a material base
- Apto para el uso en entornos secos de interior