Conectores e interfaces del sistema

Conectores e interfaces de perfil: placas base, soportes angulares, abrazaderas para vigas, placas de tuerca y tuercas y pernos del sistema para conectar perfiles y medios en soportes modulares

Filtros

280 Productos

Perno roscado para usar en el montaje de viga MT, para su uso en exteriores con poca contaminación
Conector articulado de un orificio con contratuerca rápida y perno premontados para el montaje del soporte sísmico de la estructura del carril de carga MT
Soporte angular con tuerca y perno Fast-Lock premontados para la instalación de estructuras de carril de perfil MT-40 reforzadas en zonas sísmicas
Abrazadera de tuberías para la conexión de componentes roscados a carriles de carga MT
Conector de ángulo recto alargado con tuerca y perno Fast-Lock premontados para la instalación de estructuras de carriles de perfil, para uso en exteriores con poca contaminación
Abrazadera de tuberías galvanizadas en caliente HDG para la conexión de componentes roscados a carriles de carga MQ
Soporte angular para el montaje de estructuras del carril de carga ligera
Soporte angular para el montaje de estructuras de carril de carga ligera, para uso en exteriores con poca contaminación
Soporte angular alargado para el montaje de estructuras de carril de carga, para uso en exteriores con poca contaminación
Ajuste de ala para el montaje de estructuras de carriles de carga
Ajuste de alas para el montaje de estructuras de carriles de carga, para uso en exteriores con poca contaminación
Conector de ángulo recto para el montaje de estructuras de carriles de carga
Conector de ángulo recto para el montaje de estructuras de carril de carga, para uso en exteriores con poca contaminación
Conector de ángulo recto alargado para el montaje de estructuras de carril de carga, para uso en exteriores con poca contaminación
Nudo para el montaje de carriles de carga en forma de T
Ajuste de ala doble para conectar tres carriles de carga en una estructura 3D
Soporte angular alargado para el montaje de estructuras del carril de carga
Conector de ángulo recto alargado para el montaje de estructuras de carriles de carga
Nudo para el montaje de carriles de carga en forma de T, para uso en exteriores con poca contaminación
Soporte angular ajustable para el montaje de carriles de carga en forma de T
Soporte angular ajustable para el montaje de carriles de carga en forma de T, para uso en exteriores con poca contaminación
Conector de unión para acoplamiento de carriles de carga de extremo a extremo (MT-40, 50, 60, 40D)
Soporte angular reforzado y ajustable para estructuras de viga MT de carga pesada sujetas a cargas 3D, para su uso en exteriores con poca contaminación
Ajuste de ala doble para conectar tres carriles de carga en una estructura 3D, para uso en exteriores con poca contaminación
Ajuste de ala triple para conectar cuatro carriles de carga en una estructura 3D
Ajuste de ala triple para conectar cuatro carriles de carga en una estructura 3D, para uso en exteriores con poca contaminación
Conector de unión para acoplamiento de carriles de carga de extremo a extremo (MT-40, 50, 60, 40D)
Soporte angular reforzado para estructuras de carril de carga pesada MT sujetas a cargas 3D, para su uso en exteriores con poca contaminación
Placa de refuerzo para conexiones en forma de L con vigas MT-70 y MT-80, para uso en exteriores con poca contaminación
Placa de refuerzo para conexiones en forma de T con vigas MT-70 y MT-80, para uso en exteriores con poca contaminación
Placa de refuerzo para conexiones en forma de T con vigas MT-80, MT-90 o MT-100 para uso en exteriores con poca contaminación
Conector de unión para el acoplamiento de vigas MT-90 o MT-100 de extremo a extremo, para uso en exteriores con poca contaminación
Conector de unión para el acoplamiento de vigas MT-70 o MT-80 de extremo a extremo, para uso en exteriores con poca contaminación
Conector base para el anclaje de estructuras de carril de carga ligera a hormigón o acero
Conector base para el anclaje de estructuras de carril de carga ligera a hormigón o acero
Conector base para el anclaje de estructuras de carril de carga a hormigón o acero
Conector base para el anclaje de estructuras de carril de carga a hormigón y acero, para uso en exteriores con poca contaminación
Conector base para el anclaje de estructuras de viga MT-70 y MT-80 a hormigón, para uso en exteriores con poca contaminación
Placa de sándwich de carga pesada para la fijación de estructuras de viga a vigas de acero, para uso en exteriores con poca contaminación
Mordaza para viga para la fijación de vigas MT-70 y MT-80 a vigas de acero, para uso en exteriores con poca contaminación
Mordaza para viga para la fijación de vigas MT-90 y MT-100 a vigas de acero, para uso en exteriores con poca contaminación
Soporte ajustable para anclaje de estructuras de carriles de carga MT-40 y MT-50 a hormigón, para uso en exteriores con poca contaminación
Jabalcón de 45 grados para anclaje de refuerzo de estructuras de carriles de carga MT-40 y MT-50 a hormigón
Ajuste de soporte ajustable para el montaje de estructuras de viga MT, para uso en exteriores con poca contaminación
Soporte angular para el montaje reforzado de estructuras de carril de carga MT-40 en zonas sísmicas
Perno de cabeza hexagonal para su uso con bloqueos trenzados en el puntal de canales
Perno hexagonal para usar con bloqueos trenzados en el montaje de estructuras de carril de carga, para su uso en exteriores con poca contaminación
Soporte de guía ajustable para la fijación de zapatas de tubo deslizantes a las vigas MT-90 y 100, para uso en exteriores con baja contaminación
Tuerca para la fijación de medios a carriles de carga MT
Tuerca para fijar los medios a los canales del puntal MT, para uso en exteriores con poca contaminación
Conector de un orificio con bisagras para el montaje del soporte sísmico de la estructura del carril de carga MT
Placa de fijación con orificio roscado para fijar los medios a los canales del puntal, para uso en exteriores con poca contaminación
Ángulo de fijación para fijar medios a canales de puntal
Ángulo de fijación para fijar los medios a los canales del puntal, para uso en exteriores con poca contaminación
Soporte de arranque soldable para la fijación de vigas MT a acero con imprimador de silicato de zinc (etilo)
Tirante ajustable para el anclaje al hormigón de las estructuras de canalización de los puntales MT-40 y MT-50
Jabalcón de 45 grados para anclaje de estructuras de carriles de carga MT-40 y MT-50 a hormigón, para uso en exteriores con poca contaminación
Soporte angular de 45 grados para reforzar las estructuras de los carriles de carga MT-40 y MT-50
Soporte angular de 45 grados para refuerzo de estructuras de carril de carga MT-40 y MT-50, para uso en exteriores con poca contaminación
Conector premontado para la fijación de carriles de carga alrededor de varillas roscadas para proporcionar soporte sísmico
Showing 1 - 60 of 280 Products