Guía de zapata de tubo MT-FPS-GL OC (ancha)
New productProducto #r12283787
Soporte de guía ajustable para la fijación de zapatas de tubo deslizantes a las vigas MT-90 y 100, para uso en exteriores con baja contaminación
- Composición del material: Acero Q355 o superior
- Acabado: Galvanizado en caliente: para el uso en exteriores
- Espesor del material: 6 mm
Compartir
Características
- Parte del sistema Hilti MT: una solución económica y completa para prácticamente todas las estructuras modulares de soporte MEP
- Ajustable: dos orificios de anclaje ranurados para simplificar la colocación y fijación de la zapata de tubo
- Fácil de instalar: fijación en un solo paso con pernos roscados Hilti MT-TFB
- Adaptable para cualquier tamaño de zapata de tubo
Aplicaciones
- Fijación de zapatas de tubo a vigas MT-90 y MT-100 sin limitación de movimientos
- Apto para su uso en entornos de corrosión moderada