Soporte angular sísmico MT-S-L 40
New productProducto #r12283778
Soporte angular para el montaje reforzado de estructuras de carril de carga MT-40 en zonas sísmicas
- Composición del material: Acero Q235 o superior
- Acabado: Pregalvanizado: uso exclusivo en seco en interiores
- Espesor del material: 5 mm
Compartir
Características
- Parte del sistema Hilti MT: una solución económica y completa para prácticamente todas las estructuras modulares de soporte MEP
- Fácil de instalar: compatible con bloqueo trenzado Hilti MT, una alternativa más rápida a las tuercas de resorte para montar un sistema de soporte modular
- Conector angular con alas: incluye puntos de conexión a MT-S-H1 y MT-S-H2
- Adaptable: a diferencia de las soldaduras, los soportes sísmicos le permiten modificar la estructura del carril de carga para los futuros requisitos del MEP
- Amplia compatibilidad de software: PROFIS Modular Support Engineering, el Selector de Soporte MEP, las familias Revit® y los complementos Staad Pro® y Smart 3D® están disponibles para optimizar el diseño y los pedidos
Aplicaciones
- Conexiones en ángulo recto entre carriles de carga MT-40 con conexión a soporte sísmico
- Montaje de estructuras metálicas para estructuras de soporte MEP en zonas sísmicas
- Apto para el uso en entornos secos de interior