Ajuste de la abrazadera regulable MT-AB A OC
New productProducto #r12283775
Soporte ajustable para anclaje de estructuras de carriles de carga MT-40 y MT-50 a hormigón, para uso en exteriores con poca contaminación
- Composición del material: Acero Q235 o superior
- Acabado: Con revestimiento exterior: HDG
- Peso: 0.53 kg
Compartir
Características
- Parte del sistema Hilti MT: una solución económica y completa para prácticamente todas las estructuras modulares de soporte MEP
- Adaptable: a diferencia de las soldaduras, la estructura del carril de carga modular puede modificarse para satisfacer los futuros requisitos MEP
- Parte de una solución completa de Hilti: compatible con nuestras soluciones de fijación y anclaje directos
- Amplia compatibilidad de software: PROFIS Modular Support Engineering, el Selector de Soporte MEP, las familias Revit® y los complementos Staad Pro® y Smart 3D® están disponibles para optimizar el diseño y los pedidos
- Servicio de ingeniería y cálculo disponible: sus ingenieros locales de Hilti pueden proporcionar servicios de asesoría y cálculo en proyectos más complejos
Aplicaciones
- Fijación del carril de carga MT a suelos, paredes o techos de hormigón con conexión pivotante
- Fijación del carril de carga MT a acero estructural con conexión pivotante
- Creación de una conexión pivotante entre dos carriles de carga MT
- Soporte lateral de estructuras metálicas ligeras y estructuras de soporte MEP
- Apto para su uso en entornos de corrosión moderada