Perno de bloqueo por torsión MT-TLB
New productProducto #r12283783
Perno de cabeza hexagonal para su uso con bloqueos trenzados en el puntal de canales
- Composición del material: ISO 898-1 8.8
- Acabado: Revestimiento multicapa
- Peso: 0.03 kg
Compartir
Características
- Parte del sistema Hilti MT: una solución económica y completa para prácticamente todas las estructuras modulares de soporte MEP
- Fácil de instalar: compatible con bloqueo trenzado Hilti MT, una alternativa más rápida a las tuercas de resorte para montar un sistema de soporte modular
- Compatible con el sistema de par adaptativo de Hilti: utiliza una llave de impacto a batería para apretar rápidamente los pernos con la correcta pretensión (se necesita herramienta compatible y módulo SI-AT)
- Adaptable: a diferencia de las soldaduras, la estructura del carril de carga modular puede modificarse para satisfacer los futuros requisitos MEP
- Amplia compatibilidad de software: PROFIS Modular Support Engineering, el Selector de Soporte MEP, las familias Revit® y los complementos Staad Pro® y Smart 3D® están disponibles para optimizar el diseño y los pedidos
Aplicaciones
- Conexión de todos los equipos compatibles a los carriles de carga MT
- Montaje de estructuras metálicas con resistencia al cizallamiento para estructuras de soporte MEP utilizando carriles de carga MT
- Apto para el uso en entornos secos de interior