Ajuste de la abrazadera regulable MT-AB-G T OC
New productProducto #r12283777
Ajuste de soporte ajustable para el montaje de estructuras de viga MT, para uso en exteriores con poca contaminación
- Composición del material: Acero Q235 o superior
- Acabado: Galvanizado en caliente: para el uso en exteriores
- Espesor del material: 4 mm
Compartir
Características
- Parte del sistema Hilti MT: una solución económica y completa para prácticamente todas las estructuras modulares de soporte MEP
- Adaptable: a diferencia de las soldaduras, la estructura de metal modular puede modificarse para satisfacer los futuros requisitos MEP
- Amplia compatibilidad de software: PROFIS Modular Support Engineering, el Selector de Soporte MEP, las familias Revit® y los complementos Staad Pro® y Smart 3D® están disponibles para optimizar el diseño y los pedidos
- Servicio de ingeniería y cálculo disponible: sus ingenieros locales de Hilti pueden proporcionar servicios de asesoría y cálculo en proyectos más complejos
Aplicaciones
- Creación de una conexión pivotante entre dos vigas MT
- Refuerzo de estructuras de metal y estructuras de soporte MEP
- Apto para su uso en entornos de corrosión moderada