Soporte de arranque MT-B-G WS NC
New productProducto #r12283971
Soporte de arranque soldado para la fijación de vigas MT a acero con imprimación de silicato de zinc (etilo)
- Composición del material: Acero Q355 o superior
- Acabado: Recubierto de silicato de etilo de zinc
- Espesor del material: 6 mm
Compartir
Características & Aplicaciones
Características & Aplicaciones
Características
- Parte del sistema Hilti MT: una solución económica y completa para prácticamente todas las estructuras modulares de soporte MEP
- Versátil: crea una conexión a posteriori en cualquier punto del acero estructural
- Sencillez: un soporte WS puede utilizarse para todas las vigas MT: MT-70, 80, 90 y 100
- Amplia compatibilidad de software: PROFIS Modular Support Engineering, el Selector de Soporte MEP, las familias Revit® y los complementos Staad Pro® y Smart 3D® están disponibles para optimizar el diseño y los pedidos
- Servicio de ingeniería y cálculo disponible: sus ingenieros locales de Hilti pueden proporcionar servicios de asesoría y cálculo en proyectos más complejos
Aplicaciones
- Creación de conectores base para vigas MT-70, MT-80, MT-90 y MT-100 en acero estructural