Jabalcón MT-AB-L 45 OC
New productProducto #r12283975
Jabalcón de 45 grados para anclaje de estructuras de carriles de carga MT-40 y MT-50 a hormigón, para uso en exteriores con poca contaminación
- Composición del material: Acero Q235 o superior
- Acabado: Galvanizado en caliente: para el uso en exteriores
- Espesor del material: 4 mm
Compartir
Características
- Parte del sistema Hilti MT: una solución económica y completa para prácticamente todas las estructuras modulares de soporte MEP
- Fácil de instalar: compatible con bloqueo trenzado Hilti MT, una alternativa más rápida a las tuercas de resorte para montar un sistema de soporte modular
- Parte de una solución completa de Hilti: compatible con nuestras soluciones de fijación y anclaje directos
- Amplia compatibilidad de software: PROFIS Modular Support Engineering, el Selector de Soporte MEP, las familias Revit® y los complementos Staad Pro® y Smart 3D® están disponibles para optimizar el diseño y los pedidos
- Servicio de ingeniería y cálculo disponible: sus ingenieros locales de Hilti pueden proporcionar servicios de asesoría y cálculo en proyectos más complejos
Aplicaciones
- Anclaje de carriles de carga MT-40 y MT-50 a hormigón en ángulo de 45 grados para uso como soporte lateral
- Soporte lateral de estructuras metálicas ligeras y estructuras de soporte MEP
- Apto para su uso en entornos de corrosión moderada